Lieferprogramm

Sortiment
Zusatzausrüstung
Zubehör
Sinusfilter
Beschreibung
dreiphasig
verwendbar für
DC1, DA1, DM1, DG1, SVX, SPX
max. zulässige Anschlussspannung
500 V + 0% (5 - 150 Hz) V AC
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]
4 A
Induktivität [L]
11 mH
maximale Verlustleistung [Pv]
50 W

Technische Daten

Allgemeines
Betriebstemperatur
-10 - +45 °C
Lagerung [ϑ]
-25 - +85 °C
Aufstellungshöhe
0 - 1000 über NN, bis 4000 mit Stromreduzierung m
Einbaulage
Vertikal stehend, horizontal hängend
Einbaufreiräume
> 100 mm
Schutzart
IP00
Nenneinschaltdauer
100 % ED
Gewicht
4.2 kg
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung
3 AC 230 V
3 AC 400 V
max. zulässige Anschlussspannung
500 V + 0% (5 - 150 Hz) V AC
Bemessungsfrequenz [f]
0 - 120 Hz
Isolierstoffklasse
H
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]
4 A
Induktivität [L]
11 mH
maximale Verlustleistung [Pv]
50 W
Spannungsabfall [Uk]
7.5 %
Anschluss
Anschlussklemmen
PE-Bolzen
Klemme
0,14 - 10 mm2
Klemme
26 - 12 AWG
Anzugsdrehmoment
0,5 - 0,6 Nm

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
4 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
50 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-10 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+45 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Zubehör/Ersatzteile für Frequenzregler (EC002025)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektrischer Antrieb / Frequenzumrichter / Frequenzumrichter (Zubehör) (ecl@ss13-27-02-31-92 [AFR303008])
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Filter
Zubehör
Yes
Ersatzteil
No

Approbationen

Product Standards
UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking
UL File No.
E300273
UL Category Control No.
NMTR2, NMTR8
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
1~ 240 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey), 3~ 240 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey), 3~ 480 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey)
Degree of Protection
IEC: IP00