271514 NZM3-XTVDVR-60
Türkupplungsdrehgriff, rot-gelb, max 60mm Achse, Baugrösse 3
Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Komplett inklusive Drehantrieb und Kuppelteilen. Verlängerungsachse zusätzlich erforderlich. Für maximale Achslänge 60mm ohne Achsabstützung, nicht mit Zusatzhandgriff NZM..-XDZ kombinierbar. Außenwarnschild/Bezeichnungsschild einclipsbar. Rot-Gelb für NOT-AUS. Abschließbar am Griff und Schalter mit max. je 3 Vorhängeschlössern. Abschließbar in 0-Stellung am Griff, abschließbar in 0-Stellung am Schalter mit max. 3 Vorhängeschlössern. Mit Türverriegelung. Verwendbar für: NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
Lieferprogramm
Sortiment
Zusatzausrüstung
Zubehör
Türkupplungsdrehgriff
Norm/Zulassung
UL/CSA, IEC
Baugröße
NZM3
Beschreibung
Türkupplungsdrehgriff zur Betätigung des Schalters durch die geschlossene Schaltschranktür
Funktion
Rot-Gelb für NOT-AUS
Schutzart
IP66
UL/CSA Type 4X, Type 12
UL/CSA Type 4X, Type 12
Abschließbarkeit
abschließbar an Griff und Schalter mit max. je 3 Vorhängeschlössern
mit Türverriegelung
mit Türverriegelung
Türverriegelung
in abgeschlossen AUS nicht überlistbar
modifizierbar in nicht abgeschlossen EIN
von außen überlistbar mit Schraubendreher
Tür zu öffnen in AUS
modifizierbar in nicht abgeschlossen EIN
von außen überlistbar mit Schraubendreher
Tür zu öffnen in AUS
Projektierungsinformation
komplett inklusive Drehantrieb und Kuppelteilen
Verlängerungsachse zusätzlich erforderlich
für maximale Achslänge 60 mm
ohne Achsabstützung
nicht mit Zusatzhandgriff NZM…-XDZ kombinierbar
Außenwarnschild/Bezeichnungsschild einclipsbar
Verlängerungsachse zusätzlich erforderlich
für maximale Achslänge 60 mm
ohne Achsabstützung
nicht mit Zusatzhandgriff NZM…-XDZ kombinierbar
Außenwarnschild/Bezeichnungsschild einclipsbar
verwendbar für
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
abschließbar
doppelt
Hinweise
Schalter auch 90° links/rechts liegend einbaubar, bei immer gleicher Grifflage.
Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Bauartnachweis IEC/EN 61439
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.3 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe außergewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.5 Anheben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.7 Aufschriften
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Umhüllungen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton liefert die Daten zur Verlustleistung der Geräte.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
Technische Daten nach ETIM 7.0
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Handgriff für Schaltgeräte (EC000229)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Handgriff für Schaltgeräte (ecl@ss10.0.1-27-37-04-14 [AKF012014])
Abschließbar
ja
Farbe
rot
Geeignet für NOT-AUS
ja
Mit Achse
nein
Geeignet für Leistungsschalter
ja
Geeignet für Lasttrennschalter
ja
Approbationen
Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.
E140305
UL Category Control No.
DIHS
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1437-01
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
IEC: IP66, UL/CSA Type 4X, 12
-
(Web)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center