Lieferprogramm

Sortiment
Zusatzausrüstung
Zubehör
Türkupplungsdrehgriff
Norm/Zulassung
UL/CSA, IEC
Baugröße
NZM1
Beschreibung
Türkupplungsdrehgriff zur Betätigung des Schalters durch die geschlossene Schaltschranktür
Funktion
Rot-Gelb für NOT-AUS
Schutzart
IP66
UL/CSA Type 4X, Type 12
Abschließbarkeit
abschließbar an Griff und Schalter mit max. je 3 Vorhängeschlössern
mit Türverriegelung
Türverriegelung
in abgeschlossen AUS nicht überlistbar
modifizierbar in nicht abgeschlossen EIN
von außen überlistbar mit Schraubendreher
Tür zu öffnen in AUS
Projektierungsinformation
komplett inklusive Drehantrieb und Kuppelteilen
Verlängerungsachse zusätzlich erforderlich
für maximale Achslänge 60 mm
ohne Achsabstützung
nicht mit Zusatzhandgriff NZM…-XDZ kombinierbar
Außenwarnschild/Bezeichnungsschild einclipsbar
verwendbar für
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
abschließbar
doppelt
Hinweise

Schalter auch 90° links/rechts liegend einbaubar, bei immer gleicher Grifflage.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Handgriff für Schaltgeräte (EC000229)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Handgriff für Schaltgeräte (ecl@ss13-27-37-04-14 [AKF012019])
Mit Wiederanlaufsperre
nein
Mit Schlüsselschloss
nein
Hängeschlossverriegelung
ja
Farbe
rot
Geeignet für NOT-AUS
ja
Mit Achse
ja
Geeignet für Leistungsschalter
ja
Geeignet für Lasttrennschalter
ja
Schutzart (NEMA)
4X, 12

Approbationen

Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.
E140305
UL Category Control No.
DIHS
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1437-01
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
IEC: IP66, UL/CSA Type 4X, 12