Lieferprogramm

Sortiment
Zusatzausrüstung
Zubehör
Türkupplungsdrehgriff
Norm/Zulassung
UL/CSA, IEC
Baugröße
NZM4
Beschreibung
Türkupplungsdrehgriff zur Betätigung des Schalters durch die geschlossene Schaltschranktür
Funktion
Standard, schwarz/grau
Schutzart
IP66
UL/CSA Type 4X, Type 12
Abschließbarkeit
abschließbar an Griff und Schalter mit max. je 3 Vorhängeschlössern
am Griff modifizierbar auch in I-Stellung
mit Türverriegelung
Türverriegelung
in abgeschlossen AUS und EIN nicht überlistbar
modifizierbar in nicht abgeschlossen EIN
von außen überlistbar mit Schraubendreher
Tür zu öffnen in AUS
Projektierungsinformation
komplett inklusive Drehantrieb und Kuppelteilen
Verlängerungsachse zusätzlich erforderlich
für maximale Achslänge 60 mm
ohne Achsabstützung
nicht mit Zusatzhandgriff NZM…-XDZ kombinierbar
Außenwarnschild/Bezeichnungsschild einclipsbar
verwendbar für
NZM4(-4), N(S)4(-4)
abschließbar
doppelt
Hinweise

Schalter auch 90° links/rechts liegend einbaubar, bei immer gleicher Grifflage.
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
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Handgriff für Schaltgeräte (EC000229)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Handgriff für Schaltgeräte (ecl@ss10.0.1-27-37-04-14 [AKF012014])
Mit Wiederanlaufsperre
nein
Mit Schlüsselschloss
nein
Hängeschlossverriegelung
ja
Farbe
schwarz
Geeignet für NOT-AUS
nein
Mit Achse
nein
Geeignet für Leistungsschalter
ja
Geeignet für Lasttrennschalter
ja
Schutzart (NEMA)
4X, 12