Lieferprogramm

Sortiment
Leistungsschalter
Schutzfunktion
Anlagen- und Kabelschutz
Norm/Zulassung
IEC
Einbautechnik
Festeinbau
Auslösetechnik
Thermomagnetischer Auslöser
Baugröße
NZM1
Polzahl
3-polig
Standardausrüstung
Rahmenklemme
Schaltvermögen
400/415 V 50 Hz [Icu]
36 kA
Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom [In = Iu]
Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom [In = Iu]
125 A
Einstellbereich
Überlastauslöser [Ir]
100 - 125 A
Kurzschlussauslöser [Irm]unverzögert [Ii = In x …]
6 - 10
Kurzschlussauslöser [Irm]
750 - 1250 A

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947, VDE 0660
Berührungsschutz
finger- und handrückensicher nach VDE 0106 Teil 100
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
UmgebungstemperaturUmgebungstemperatur Lagerung
- 40 - + 70 °C
UmgebungstemperaturBetrieb
-25 - +70 °C
Schockfestigkeit (Halbsinusstoß 10 ms) nach IEC 60068-2-27
20 (Halbsinusstoß 20 ms) g
Sichere Trennung nach EN 61140zwischen Hilfskontakten und Hauptstrombahnen
500 V AC
Sichere Trennung nach EN 61140zwischen den Hilfskontakten
300 V AC
Einbaulage
senkrecht und 90° nach allen Richtungen
  mit Fehlerstromauslöser XFI:
- NZM1, N1, NZM2, N2: senkrecht und 90° nach allen Richtungen
mit Steckvorrichtung:
- NZM1, N1, NZM2, N2: senkrecht, 90° rechts/links
mit Ausfahrvorrichtung:
- NZM3, N3: senkrecht, 90° rechts/links
- NZM4, N4: senkrecht
mit Fernantrieb:
- NZM2, N(S)2, NZM3, N(S)3, NZM4, N(S)4: senkrecht und 90° nach allen Richtungen

Energie-Einspeiserichtung
nach Bedarf
SchutzartGerät
im Bereich der Bedienteile: IP20 (Basisschutzart)
SchutzartGehäuse
mit Blendrahmen: IP40
mit Türkupplungsdrehgriff: IP66
SchutzartAnschlussklemmen
Tunnelklemme: IP10
Phasentrenner und Bandklemme: IP00
Weitere Technische Daten (Blätterkatalog)
Leistungsschalter
Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom [In = Iu]
125 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]Hauptstrombahnen
6000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]Hilfsstrombahnen
6000 V
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
690 V AC
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
III/3
Bemessungsisolationsspannung [Ui]
690 V
Einsatz in ungeerdeten Netzen
≦ 690 V
Schaltvermögen
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen [Icm]240 V [Icm]
121 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen [Icm]400/415 V [Icm]
76 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen [Icm]440 V 50/60 Hz [Icm]
63 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen [Icm]525 V 50/60 Hz [Icm]
24 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen [Icm]690 V 50/60 Hz [Icm]
14 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn [Icn]Icu nach IEC/EN 60947 Schaltfolge O-t-CO [Icu]240 V 50/60 Hz [Icu]
55 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn [Icn]Icu nach IEC/EN 60947 Schaltfolge O-t-CO [Icu]400/415 V 50/60 Hz [Icu]
36 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn [Icn]Icu nach IEC/EN 60947 Schaltfolge O-t-CO [Icu]440 V 50/60 Hz [Icu]
30 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn [Icn]Icu nach IEC/EN 60947 Schaltfolge O-t-CO [Icu]525 V 50/60 Hz [Icu]
12 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn [Icn]Icu nach IEC/EN 60947 Schaltfolge O-t-CO [Icu]690 V 50/60 Hz [Icu]
8 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn [Icn]Ics nach IEC/EN 60947 Schaltfolge O-t-CO-t-CO [Ics]240 V 50/60 Hz [Ics]
55 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn [Icn]Ics nach IEC/EN 60947 Schaltfolge O-t-CO-t-CO [Ics]400/415 V 50/60 Hz [Ics]
36 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn [Icn]Ics nach IEC/EN 60947 Schaltfolge O-t-CO-t-CO [Ics]440 V 50/60 Hz [Ics]
22.5 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn [Icn]Ics nach IEC/EN 60947 Schaltfolge O-t-CO-t-CO [Ics]525 V 50/60 Hz [Ics]
6 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn [Icn]Ics nach IEC/EN 60947 Schaltfolge O-t-CO-t-CO [Ics]690 V 50/60 Hz [Ics]
6 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn [Icn]
Maximale Vorsicherung, wenn der zu erwartende Kurzschlussstrom an der Einbaustelle das Schaltvermögen des Leistungsschalters übersteigt.
Gebrauchskategorie nach IEC/EN 60947-2
A
Lebensdauer, mechanisch (davon max. 50% Auslösung durch A/U-Auslöser) [Schaltspiele]
20000
Lebensdauer, elektrischAC-1400 V 50/60 Hz [Schaltspiele]
10000
Lebensdauer, elektrischAC-1415 V 50/60 Hz [Schaltspiele]
10000
Lebensdauer, elektrischAC-1690 V 50/60 Hz [Schaltspiele]
5000
Lebensdauer, elektrischmax. Schalthäufigkeit
120 S/h
Gesamtausschaltzeit im Kurzschlussfall
< 10 ms
Anschlussquerschnitte
Standardausrüstung
Rahmenklemme
Optionale Zusatzausrüstung
Schraubanschluss
Tunnelklemmen
Rückseitiger Anschluss
Rundleiter CuRahmenklemmeeindrähtig
1 x (10 - 16)
2 x (6 - 16) mm2
Rundleiter CuRahmenklemmemehrdrähtig
1 x (10 - 70) 3)
2 x (6-25) mm2
Rundleiter CuRahmenklemme
3) Je nach Kabelhersteller bis zu 95 mm² anschließbar.
Rundleiter CuTunnelklemmeeindrähtig
1 x 16 mm2
Rundleiter CuTunnelklemmemehrdrähtig1-Loch
1 x (25 - 95) mm2
Rundleiter CuSchraubanschluss und rückseitiger Anschlussdirekt am Schaltereindrähtig
1 x (10 - 16)
2 x (6 - 16) mm2
Rundleiter CuSchraubanschluss und rückseitiger Anschlussdirekt am Schaltermehrdrähtig
1 x (10 - 70) 3)
2 x 25 mm2
Rundleiter CuSchraubanschluss und rückseitiger Anschlussdirekt am Schalter
3) Je nach Kabelhersteller bis zu 95 mm² anschließbar.
Rundleiter AlTunnelklemmeeindrähtig
1 x 16 mm2
Rundleiter AlTunnelklemmemehrdrähtigmehrdrähtig
1 x (25 - 95) mm2
Rundleiter AlSchraubanschluss und rückseitiger Anschlussdirekt am Schaltereindrähtig
1 x (10 - 16)
2 x (10 - 16) mm2
Rundleiter AlSchraubanschluss und rückseitiger Anschlussdirekt am Schaltermehrdrähtig
1 x (25 - 35)
2 x (25 - 35) mm2
Cu-Band (Lamellenzahl x Breite x Lamellenstärke)Rahmenklemme [min.]
2 x 9 x 0.8 mm
Cu-Band (Lamellenzahl x Breite x Lamellenstärke)Rahmenklemme [max.]
9 x 9 x 0.8 mm
Cu-Schiene (Breite x Dicke) [mm]Schraubanschluss und rückseitiger AnschlussSchraubanschluss
M6
Cu-Schiene (Breite x Dicke) [mm]Schraubanschluss und rückseitiger Anschlussdirekt am Schalter [min.]
12 x 5 mm
Cu-Schiene (Breite x Dicke) [mm]Schraubanschluss und rückseitiger Anschlussdirekt am Schalter [max.]
16 x 5 mm
Steuerleitungen
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 1.5) mm2

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
125 A
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
26.72 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+70 °C
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
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz (EC000228)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz (ecl@ss10.0.1-27-37-04-09 [AJZ716013])
Bemessungsdauerstrom Iu
125 A
Bemessungsspannung
690 - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz
36 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung
100 - 125 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers
750 - 1250 A
Integrierter Erdschlussschutz
nein
Anschlussart Hauptstromkreis
Rahmenklemme
Gerätebauart
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage
nein
Hutschienenmontage optional
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
0
Mit Ausgelöstmelder
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser
nein
Polzahl
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis
vorne
Ausführung des Betätigungselements
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit
ja
Motorantrieb integriert
nein
Motorantrieb optional
nein
Schutzart (IP)
IP20

Kennlinien

Kennlinien-Charakteristik
123U177
Kennlinien-Charakteristik
1230DIA-59
Durchlassstrom
Kennlinie
1230DIA-52
Durchlassenergie

Abmessungen

123X039
① Ausblasraum, Mindestabstand zu anderen Teilen
123X506