Программа поставок

Ассортимент
Держатели предохранителей
Основная функция
Дополнительное оснащение
Основная функция
Блок сборных шин
для держателей предохранителей, 3-полюсн.
Применяемое для
D0…/3

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+55 °C

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Phase busbar (EC000215)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Component for low-voltage switching technology / Phase busbar (ecl@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])
Number of phases
3
Number of poles
3
Suitable for number of devices
0
Pitch dimensions
0 mm
Cross section
16 mm²
Length
1000 mm
Number of modular spacings
3
Rated permanent current Iu
63 A
Type of electric connection
Pin
Insulated
Yes
Rated surge voltage
4 kV
Conditioned rated short-circuit current Iq
0 kA
Max. rated operation voltage Ue
500 V
Rated short-time withstand current lcw
0 kA
Suitable for devices with N-busbar
No
Suitable for devices with auxiliary switch
No