Программа поставок

Ассортимент
Дополнительное оснащение
Основная функция дополнительного оснащения
Таблички аварийного останова
Form
Диаметр 60 мм
Маркировка
без маркировки
Цвет
RAL 1004
116C064
Значение RAL
RAL 1004
Класс защиты
IP66
Подключение к SmartWire-DT
нет

Технические характеристики

Общая информация
Класс защиты
IP66
Температура окружающей средыразомкнут
-25 - +70 °C
Классификации перевозки
DNV
GL
LR
0000SPC-1830000SPC-1800000SPC-179

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
0 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+70 °C
Проверка конструкции IEC/EN 61439
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.2 Коррозионная стойкость
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
По запросу
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
Неприемлемо.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Text plate for control circuit devices (EC000624)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Command and alarm device / Identification plate for command devices (ecl@ss10.0.1-27-37-12-25 [AKF043014])
Imprint
Without imprint
Imprint ISO symbols
Without imprint
Colour
Yellow
Shape
Round
Width
60 mm
Height
60 mm
Outer diameter
60 mm

Апробации

North America Certification
UL/CSA certification not required

Размеры

116X090