Leveringsprogram

Sortiment
Tilleggsutstyr
Tilbehør
Motordrossel
Beskrivelse
trefaset
kan brukes for
DA1, DG1, SVX, SPX
Maks. tillatt tilkoblingsspenning
750 V + 0% (0 - 400 Hz) V AC
Nominell strøm [Ie]
180 A
Induktivitet [L]
0.3 mH
Maksimal varmetap (svitsjefrekvens)
(12 kHz) [Pv]
439 W

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 61558-2-20-2000, VDE 0570 Part 2-20/2001-04, UL, CSA
Driftstemperatur
-25 til +40, opptil 70 med strømreduksjon (se merknad) °C
Lagringstemperatur [ϑ]
-25 - +85 °C
Motstand mot mekanisk støt
11 ms2/15
3 støt g
Vibrasjonsmotstand
1 (0 - 150 Hz) g
Vibrasjon
0.35 mm at 10 - 55 Hz
Monteringshøyde
0 - 1000 over NN, inntil 5000 med strømreduksjon (se merknad) m
Monteringsposisjon
loddrett stående, vannrett hengende
Åpne omkringliggende områder
> 50 MM
Kapslingsklasse
IP00 (tilkoblingsfliker)
Nominell syklusfaktor
100 % DF
Vekt
45 kg
Elektriske data
Måledriftsspenning
3 AC 400 V
Maks. matespenning
750 V + 0% (0 - 400 Hz) V AC
Driftsfrekvens [f]
0…400 Hz
Isolasjonsklasse
F
Nominell strøm [Ie]
180 A
Induktivitet [L]
0.3 mH
Maksimal varmetap (svitsjefrekvens)(3 kHz) [Pv]
418 W
Maksimal varmetap (svitsjefrekvens)(5 kHz) [Pv]
298 W
Maksimal varmetap (svitsjefrekvens)(12 kHz) [Pv]
439 W
Kabeltilkobling
Kabelsko
PE-tapp
Kabelsko
Cu 25 x 5 mm2
Boring
11 mm
Tiltrekkingsmoment
10 Nm
Merknader

Det følgende gjelder for installasjonshøyde: Reduksjon for nominell strøm Ie:

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
180 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
418 W
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
+40 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Strømbegrenser for lavspenning (EC002563)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electronic coil and filter / Electronic choke coil / Electronic choke coil (unspecified) (ecl@ss10.0.1-27-42-01-90 [ADJ199007])
Egnet som støydrossel
Nei
Egnet som nettdrossel
Nei
Egnet som kommuteringsdrossel
Nei
Egnet som glattedrossel
Ja
Egnet som utgangsdrossel
Nei
Antall poler, primærside
3
Merkefrekvens klokke
0
Nominell driftsfrekvens
0 - 400
Maks nominell driftsspenning Ue
750
Merkestrøm ved AC
180 - 180
Maks driftsstrøm (Ith) ved driftsspenning DC
180
Måleinduktivitet
0.3
Beskyttelsesklasse IP
IP00
Relativ kortslutningsspenning Uk
0
Resonansfrekvens
0
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre