Dodavatelský program
Sortiment
Příslušenství
Příslušenství
tlumivka motoru
Popis
třífázová
Použitelný pro
DA1, DG1, SVX, SPX
max. povolené napětí napájecího zdroje
750 V + 0% (0 - 400 Hz) V AC
Jmenovitý povozní proud [Ie]
180 A
Indukčnost [D]
0.3 mH
max. rozptyl tepla (impulzní frekvence)
(12 kHz) [Pv]
439 W
Technická data
Všeobecně
Normy a ustanovení
ČSN EN 61558-2-20-2000, VDE 0570 Část 2-20/2001-04, UL, CSA
Provozní teplota
-25 - +40, přes 70 s omezením proudu (viz upozornění) °C
Teplota při skladování [ϑ]
-25 - +85 °C
Odolnost proti nárazu
11 ms2/15
3 Rázy g
3 Rázy g
Odolnost proti otřesům
1 (0 - 150 Hz) g
Vidlice
0,35 mm při 10 - 55 Hz
Výška místa montáže
0 - 1000 přes NN, do 5000 s omezením proudu (viz upozornění) M
Poloha při montáži
svisle postavené, vodorovně zavěšené
Volné prostory pro montáž
> 50 mm
Stupeň krytí
IP00 (připojovací vlaječky)
jmenovitá délka sepnutí
100 % ED
Hmotnost
45 kg
Elektrické údaje
Jmenovité provozní napětí
3 AC 400 V
max. napětí napájecího zdroje
750 V + 0% (0 - 400 Hz) V AC
Provozní fekvence [f]
0…400 Hz
Třída izolace
F
Jmenovitý povozní proud [Ie]
180 A
Indukčnost [D]
0.3 mH
max. rozptyl tepla (impulzní frekvence)(3 kHz) [Pv]
418 W
max. rozptyl tepla (impulzní frekvence)(5 kHz) [Pv]
298 W
max. rozptyl tepla (impulzní frekvence)(12 kHz) [Pv]
439 W
Připojení
připojovací vlaječky
✓
Čep PE
✓
připojovací kolík
Cu 25 x 5 mm2
Otvor
11 mm
utahovací moment
10 Nm
Poznámky
Ověření návrhu podle ČSN EN 61439
Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
180 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
418 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+40 °C
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
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Coil for low-voltage (EC002563)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Electronic coil and filter / Electronic choke coil / Electronic choke coil (unspecified) (ecl@ss10.0.1-27-42-01-90 [ADJ199007])
Suitable as interference suppression reactance coil
No
Suitable as net reactance coil
No
Suitable as commutation reactance coil
No
Suitable as ripple filter choke
Yes
Suitable as output reactance coil
No
Number of poles, primary side
3
Rated clock frequency
0 kHz
Rated operation frequency
0 - 400 Hz
Max. rated operation voltage Ue
750 V
Rated current at AC
180 - 180 A
Max. rated current (Ith) at rated voltage DC
180 A
Rated inductance
0.3 mH
Degree of protection (IP)
IP00
Relative short circuit voltage
0 %
Resonance frequency
0 Hz
Degree of protection (NEMA)
Other
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center