Delivery program

Assortiment
Toebehoren
Toebehoren
Smoorspoel
Beschrijving
Driefasig
Toepasbaar voor
DA1, SVX, SPX
max. toegestane voedingsspanning
550 V + 0% (50/60 Hz) V AC
Nominale bedrijfsstroom [Ie]
100 A
inductiviteit [L]
0.18 mH
Maximale verliesvermogen [Pv]
101 W

Technical data

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 61558-2-20-2000, VDE 0570 deel 2-20/2001-04, UL, CSA
Bedrijfstemperatuur
-25 - +40, tot 70 met stroomreductie (zie aanwijzing) °C
Opslagtemperatuur [ϑ]
-25 - +85 °C
Schokbestendigheid
11 ms2/15
3 schokken g
Trillingsongevoeligheid
1 (0 - 150 Hz) g
Trillingen
0,35 mm bij 10 - 55 Hz
opstellingshoogte
0 - 1000 via NN, tot 5000 met stroomreductie (zie aanwijzing) m
inbouwpositie
Verticaal staand, horizontaal hangend
Vrije inbouwruimte
> 50 mm
beschermingsgraad
IP00 (aansluitvanen)
nom. inschakelduur
100 % ED
Gewicht
10.2 kg
Elektrische daten
Nom. bedrijfsspanning
3 AC 400 V
Max. aansluitspanning
550 V + 0% (50/60 Hz) V AC
Bedrijfsfrequentie [f]
50/60 Hz
kunststofklasse
B
Nominale bedrijfsstroom [Ie]
100 A
inductiviteit [L]
0.18 mH
Maximale verliesvermogen [Pv]
101 W
Spanningsval [Uk]
2.5 %
Aansluiting
Aansluitvanen
PE-bouten
Aansluitvaan
Cu 20 x 3 mm2
Boormaat
9 mm
Aandraaimoment
6 Nm
Opmerkingen

Voor de opstellingshoogte geldt: reductie in relatie tot de nominale stroom le:

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
100 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
101 W
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
+40 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Smoorspoel voor laagspanning (EC002563)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electronic coil and filter / Electronic choke coil / Electronic choke coil (unspecified) (ecl@ss13-27-42-01-90 [ADJ199012])
Geschikt als ontstoorsmoorspoel
No
Geschikt als netsmoorspoel
Yes
Geschikt als commutatiesmoorspoel
No
Geschikt als afvlaksmoorspoel
No
Geschikt als uitgangssmoorspoel
No
Aantal polen, primaire zijde
3
Klok(meet)frequentie
0 kHz
Nom. (meet)bedrijfsfrequentie
50 - 60 Hz
Max. nom. bedrijfsspanning Ue
550 V
Nom. (meet)stroom bij AC
100 - 100 A
Max. bedrijfsstroom (Ith) bij bedrijfsspanning DC
100 A
Meetwaarde inductiviteit
0.18 mH
Beschermingsgraad (IP)
IP00
Relatieve kortsluitspanning Uk
2.5 %
Resonantiefrequentie
0 Hz
Beschermingsgraad (NEMA)
Overig

Approvals

Product Standards
UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking
UL File No.
E167225
UL Category Control No.
XPTQ2, XPTQ8
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
1~ 240 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey), 3~ 240 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey), 3~ 480 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey)
Degree of Protection
IEC: IP00