Leveringsprogram

Sortiment
Tilleggsutstyr
Tilbehør
Nettdrossel
Beskrivelse
trefaset
kan brukes for
DA1, SVX, SPX
Maks. tillatt tilkoblingsspenning
550 V + 0% (50/60 Hz) V AC
Nominell strøm [Ie]
100 A
Induktivitet [L]
0.18 mH
Maksimalt varmetap [Pv]
101 W

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 61558-2-20-2000, VDE 0570 Part 2-20/2001-04, UL, CSA
Driftstemperatur
-25 til +40, opptil 70 med strømreduksjon (se merknad) °C
Lagringstemperatur [ϑ]
-25 - +85 °C
Motstand mot mekanisk støt
11 ms2/15
3 støt g
Vibrasjonsmotstand
1 (0 - 150 Hz) g
Vibrasjon
0.35 mm at 10 - 55 Hz
Monteringshøyde
0 - 1000 over NN, inntil 5000 med strømreduksjon (se merknad) m
Monteringsposisjon
loddrett stående, vannrett hengende
Åpne omkringliggende områder
> 50 MM
Kapslingsklasse
IP00 (tilkoblingsfliker)
Nominell syklusfaktor
100 % DF
Vekt
10.2 kg
Elektriske data
Måledriftsspenning
3 AC 400 V
Maks. matespenning
550 V + 0% (50/60 Hz) V AC
Driftsfrekvens [f]
50/60 Hz
Isolasjonsklasse
B
Nominell strøm [Ie]
100 A
Induktivitet [L]
0.18 mH
Maksimalt varmetap [Pv]
101 W
Spenningsfall [Uk]
2.5 %
Kabeltilkobling
Kabelsko
PE-tapp
Kabelsko
Cu 20 x 3 mm2
Boring
9 mm
Tiltrekkingsmoment
6 Nm
Merknader

Det følgende gjelder for installasjonshøyde: Reduksjon for nominell strøm Ie:

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
100 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
101 W
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
+40 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Strømbegrenser for lavspenning (EC002563)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electronic coil and filter / Electronic choke coil / Electronic choke coil (unspecified) (ecl@ss13-27-42-01-90 [ADJ199012])
Egnet som støydrossel
No
Egnet som nettdrossel
Yes
Egnet som kommuteringsdrossel
No
Egnet som glattedrossel
No
Egnet som utgangsdrossel
No
Antall poler, primærside
3
Merkefrekvens klokke
0
Nominell driftsfrekvens
50 - 60
Maks nominell driftsspenning Ue
550
Merkestrøm ved AC
100 - 100
Maks driftsstrøm (Ith) ved driftsspenning DC
100
Måleinduktivitet
0.18
Beskyttelsesklasse IP
IP00
Relativ kortslutningsspenning Uk
2.5
Resonansfrekvens
0
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre

Godkjenninger

Product Standards
UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking
UL File No.
E167225
UL Category Control No.
XPTQ2, XPTQ8
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
1~ 240 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey), 3~ 240 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey), 3~ 480 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey)
Degree of Protection
IEC: IP00