Gamme de livraison

Gamme
Equipements complémentaires
Equipements complémentaires
Inductances réseau
Description
Triphasé
Utilisation avec
DA1, SVX, SPX
Tension d'alimentation max. admissible
550 V + 0% (50/60 Hz) V AC
Courant assigné d'emploi [Ie]
100 A
Inductance [L]
0.18 mH
Puissance dissipée max. [Pv]
101 W

Caractéristiques techniques

Généralités
Conformité aux normes
IEC/EN 61558-2-20-2000, VDE 0570 part 2-20/2001-04, UL, CSA
Température de service
-25 - +40, à 70 avec réduction du courant (voir Remarques) °C
Température de stockage [ϑ]
-25 - +85 °C
Tenue aux chocs
11 ms2/15
3 Chocs g
Tenue aux secousses
1 (0 - 150 Hz) g
Vibrations
0,35 mm pour 10 - 55 Hz
Altitude d’installation
0 - 1000 au-dessus du niveau de la mer, jusqu'à 5000 avec réduction du courant (voir Remarques) m
Position de montage
verticale debout, horizontale suspendue
Espace de montage libre
> 50 mm
Degré de protection
IP00 (bornes de raccordement)
Facteur nom. de marche
100 % FM
Poids
10.2 kg
Caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi
3 AC 400 V
Tension d'alimentation max.
550 V + 0% (50/60 Hz) V AC
Fréquence d'emploi [f]
50/60 Hz
Classe d’isolant
B
Courant assigné d'emploi [Ie]
100 A
Inductance [L]
0.18 mH
Puissance dissipée max. [Pv]
101 W
Chute de tension [Uk]
2.5 %
Raccordement
Bornes de raccordement
Boulons PE
Borne de raccordement
Cu 20 x 3 mm2
Perçage
9 mm
Couple de serrage
6 Nm
Remarques

Altitude d'installation : déclassement en fonction du courant assigné d'emploi I e:

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
100 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
101 W
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
+40 °C
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
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Inductance basse tension (EC002563)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electronic coil and filter / Electronic choke coil / Electronic choke coil (unspecified) (ecl@ss13-27-42-01-90 [ADJ199012])
adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite
No
adaptée en tant que bobine de réseau
Yes
adaptée en tant que bobine de réactance de commutation
No
adaptée en tant que bobine de lissage
No
adapté en tant qu'inductance de sortie
No
nombre de pôles, côté primaire
3
fréquence d'horloge assignée
0 kHz
fréquence de fonctionnement nominale
50 - 60 Hz
tension de fonctionnement nominale max. Ue
550 V
courant assigné CA
100 - 100 A
courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC
100 A
inductance assignée
0.18 mH
indice de protection (IP)
IP00
tension de court-circuit relative uk
2.5 %
fréquence de résonance
0 Hz
degré de protection (NEMA)
autre

Homologations

Product Standards
UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking
UL File No.
E167225
UL Category Control No.
XPTQ2, XPTQ8
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
1~ 240 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey), 3~ 240 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey), 3~ 480 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey)
Degree of Protection
IEC: IP00