Lieferprogramm

Sortiment
Zusatzausrüstung
Zubehör
Netzdrossel
Beschreibung
dreiphasig
verwendbar für
DA1, SVX, SPX
max. zulässige Anschlussspannung
550 V + 0% (50/60 Hz) V AC
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]
100 A
Induktivität [L]
0.18 mH
maximale Verlustleistung [Pv]
101 W

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 61558-2-20-2000, VDE 0570 Teil 2-20/2001-04, UL, CSA
Betriebstemperatur
-25 - +40, bis 70 mit Stromreduzierung (siehe Hinweis) °C
Lagertemperatur [ϑ]
-25 - +85 °C
Schockfestigkeit
11 ms2/15
3 Schocks g
Rüttelfestigkeit
1 (0 - 150 Hz) g
Schwingen
0,35 mm bei 10 - 55 Hz
Aufstellungshöhe
0 - 1000 über NN, bis 5000 mit Stromreduzierung (siehe Hinweis) m
Einbaulage
Vertikal stehend, horizontal hängend
Einbaufreiräume
> 50 mm
Schutzart
IP00 (Anschlusslasche)
Nenneinschaltdauer
100 % ED
Gewicht
10.2 kg
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung
3 AC 400 V
max. Anschlussspannung
550 V + 0% (50/60 Hz) V AC
Betriebsfrequenz [f]
50/60 Hz
Isolierstoffklasse
B
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]
100 A
Induktivität [L]
0.18 mH
maximale Verlustleistung [Pv]
101 W
Spannungsabfall [Uk]
2.5 %
Anschluss
Anschlussfahnen
PE-Bolzen
Anschlussfahne
Cu 20 x 3 mm2
Bohrung
9 mm
Anzugsdrehmoment
6 Nm
Hinweise

Für die Aufstellhöhe gilt: Derating in Bezug auf den Bemessungsstrom Ie:

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
100 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
101 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+40 °C
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
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Drossel für Niederspannung (EC002563)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektrische Drossel und Filter / Elektrische Drossel / Elektrische Drossel (nicht spezifiziert) (ecl@ss10.0.1-27-42-01-90 [ADJ199007])
Geeignet als Entstördrossel
nein
Geeignet als Netzdrossel
ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel
nein
Geeignet als Glättungsdrossel
nein
Geeignet als Ausgangsdrossel
nein
Polzahl, Primärseite
3
Bemessungstaktfrequenz
0 kHz
Bemessungsbetriebsfrequenz
50 - 60 Hz
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue
550 V
Bemessungsstrom bei AC
100 - 100 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC
100 A
Bemessungsinduktivität
0.18 mH
Schutzart (IP)
IP00
Relative Kurzschlussspannung uk
2.5 %
Resonanzfrequenz
0 Hz
Schutzart (NEMA)
sonstige