Dodavatelský program

Sortiment
Příslušenství
Příslušenství
síťová tlumivka
Popis
třífázová
Použitelný pro
DA1, SVX, SPX
max. povolené napětí napájecího zdroje
550 V + 0% (50/60 Hz) V AC
Jmenovitý povozní proud [Ie]
100 A
Indukčnost [D]
0.18 mH
maximální ztrátový výkon [Pv]
101 W

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
ČSN EN 61558-2-20-2000, VDE 0570 Část 2-20/2001-04, UL, CSA
Provozní teplota
-25 - +40, přes 70 s omezením proudu (viz upozornění) °C
Teplota při skladování [ϑ]
-25 - +85 °C
Odolnost proti nárazu
11 ms2/15
3 Rázy g
Odolnost proti otřesům
1 (0 - 150 Hz) g
Vidlice
0,35 mm při 10 - 55 Hz
Výška místa montáže
0 - 1000 přes NN, do 5000 s omezením proudu (viz upozornění) M
Poloha při montáži
svisle postavené, vodorovně zavěšené
Volné prostory pro montáž
> 50 mm
Stupeň krytí
IP00 (připojovací vlaječky)
jmenovitá délka sepnutí
100 % ED
Hmotnost
10.2 kg
Elektrické údaje
Jmenovité provozní napětí
3 AC 400 V
max. napětí napájecího zdroje
550 V + 0% (50/60 Hz) V AC
Provozní fekvence [f]
50/60 Hz
Třída izolace
B
Jmenovitý povozní proud [Ie]
100 A
Indukčnost [D]
0.18 mH
maximální ztrátový výkon [Pv]
101 W
pokles napětí [Uk]
2.5 %
Připojení
připojovací vlaječky
Čep PE
připojovací kolík
Cu 20 x 3 mm2
Otvor
9 mm
utahovací moment
6 Nm
Poznámky

Pro výšku nastavení platí: snížení výkonu v závislosti na jmenovitém proudu Ie:

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
100 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
101 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+40 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Coil for low-voltage (EC002563)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electronic coil and filter / Electronic choke coil / Electronic choke coil (unspecified) (ecl@ss13-27-42-01-90 [ADJ199012])
Suitable as interference suppression reactance coil
No
Suitable as net reactance coil
Yes
Suitable as commutation reactance coil
No
Suitable as ripple filter choke
No
Suitable as output reactance coil
No
Number of poles, primary side
3
Rated clock frequency
0 kHz
Rated operating frequency
50 - 60 Hz
Max. rated operation voltage Ue
550 V
Rated current AC
100 - 100 A
Max. rated current (Ith) at rated voltage DC
100 A
Rated inductance
0.18 mH
Degree of protection (IP)
IP00
Relative short circuit voltage
2.5 %
Resonance frequency
0 Hz
Degree of protection (NEMA)
Other

aprobace,

Product Standards
UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking
UL File No.
E167225
UL Category Control No.
XPTQ2, XPTQ8
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
1~ 240 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey), 3~ 240 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey), 3~ 480 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey)
Degree of Protection
IEC: IP00