Leveringsprogram
Sortiment
Tilleggsutstyr
Tilbehør
Nettdrossel
Beskrivelse
trefaset
kan brukes for
DA1, SVX, SPX
Maks. tillatt tilkoblingsspenning
550 V + 0% (50/60 Hz) V AC
Nominell strøm [Ie]
60 A
Induktivitet [L]
0.31 mH
Maksimalt varmetap [Pv]
60 W
Tekniske data
Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 61558-2-20-2000, VDE 0570 Part 2-20/2001-04, UL, CSA
Driftstemperatur
-25 til +40, opptil 70 med strømreduksjon (se merknad) °C
Lagringstemperatur [ϑ]
-25 - +85 °C
Motstand mot mekanisk støt
11 ms2/15
3 støt g
3 støt g
Vibrasjonsmotstand
1 (0 - 150 Hz) g
Vibrasjon
0.35 mm at 10 - 55 Hz
Monteringshøyde
0 - 1000 over NN, inntil 5000 med strømreduksjon (se merknad) m
Monteringsposisjon
loddrett stående, vannrett hengende
Åpne omkringliggende områder
> 50 MM
Kapslingsklasse
IP00 (tilkoblingsfliker)
Nominell syklusfaktor
100 % DF
Vekt
5.9 kg
Elektriske data
Måledriftsspenning
3 AC 400 V
Maks. matespenning
550 V + 0% (50/60 Hz) V AC
Driftsfrekvens [f]
50/60 Hz
Isolasjonsklasse
B
Nominell strøm [Ie]
60 A
Induktivitet [L]
0.31 mH
Maksimalt varmetap [Pv]
60 W
Spenningsfall [Uk]
2.5 %
Kabeltilkobling
Kabelsko
✓
PE-tapp
✓
Kabelsko
Cu 15 x 2 mm2
Boring
7 mm
Tiltrekkingsmoment
3 Nm
Merknader
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
60 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
60 W
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
+40 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Strømbegrenser for lavspenning (EC002563)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electronic coil and filter / Electronic choke coil / Electronic choke coil (unspecified) (ecl@ss10.0.1-27-42-01-90 [ADJ199007])
Egnet som støydrossel
Nei
Egnet som nettdrossel
Ja
Egnet som kommuteringsdrossel
Nei
Egnet som glattedrossel
Nei
Egnet som utgangsdrossel
Nei
Antall poler, primærside
3
Merkefrekvens klokke
0
Nominell driftsfrekvens
50 - 60
Maks nominell driftsspenning Ue
550
Merkestrøm ved AC
60 - 60
Maks driftsstrøm (Ith) ved driftsspenning DC
60
Måleinduktivitet
0.31
Beskyttelsesklasse IP
IP00
Relativ kortslutningsspenning Uk
2.5
Resonansfrekvens
0
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center