Program dostaw
Asortyment
Akcesoria
Akcesoria
Dławik sieciowy
Opis
trójfazowy
Stosowane do
DC1, DA1, DM1, SVX, SPX
maks. dopuszczalne napięcie zasilania
550 V + 0% (50/60 Hz) V AC
Znamionowy prąd pracy [Ie]
40 A
Indukcyjność [L]
0.46 mH
maksymalna strata mocy [Pv]
59 W
Dane Techniczne
Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 61558-2-20-2000, VDE 0570 Teil 2-20/2001-04, UL, CSA
Temperatura robocza
-25 - +40, do 70 z redukcją prądu (patrz wskazówka) °C
Temperatura przechowywania [ϑ]
-25 - +85 °C
Wytrymałość udarowa mechaniczna
11 ms2/15
3 Wstrząsy g
3 Wstrząsy g
Odporność na wibracje
1 (0 - 150 Hz) g
Drgania
0,35 mm przy 10 - 55 Hz
Wysokość ustawienia
0 - 1000 m nad poziomem morza, do 5000 z redukcją prądu (patrz wskazówka) m
Położenie montażowe
pionowo stojąco, poziomo wisząco
Przestrzenie montażowe
> 50 mm
Stopień ochrony
IP20 (zaciski przyłączeniowe)
Znamionowy czas włączenia
100 % ED
Ciężar
4.8 kg
Dane elektryczne
Znamionowe napięcie pracy
3 AC 400 V
maks. źródła zasilania
550 V + 0% (50/60 Hz) V AC
Częstotliwość pracy [f]
50/60 Hz
Klasa materiału montażowego
B
Znamionowy prąd pracy [Ie]
40 A
Indukcyjność [L]
0.46 mH
maksymalna strata mocy [Pv]
59 W
Spadek napięcia [Uk]
2.5 %
Podłączenie
Zaciski
✓
Trzpień PE
✓
Zacisk
10 mm2
Zacisk
20 - 6 AWG
Moment dokręcenia
1.5 Nm
Uwagi
Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
40 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
59 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+40 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Coil for low-voltage (EC002563)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Electronic coil and filter / Electronic choke coil / Electronic choke coil (unspecified) (ecl@ss10.0.1-27-42-01-90 [ADJ199007])
Suitable as interference suppression reactance coil
Nie
Suitable as net reactance coil
Tak
Suitable as commutation reactance coil
Nie
Suitable as ripple filter choke
Nie
Suitable as output reactance coil
Nie
Number of poles, primary side
3
Rated clock frequency
0
Rated operation frequency
50 - 60
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
550
Rated current at AC
40 - 40
Max. rated current (Ith) at rated voltage DC
40
Rated inductance
0.46
Stopień ochrony (IP)
IP20
Relative short circuit voltage
2.5
Resonance frequency
0
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Aprobaty
Product Standards
UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking
UL File No.
E167225
UL Category Control No.
XPTQ2, XPTQ8
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
1~ 240 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey), 3~ 240 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey), 3~ 480 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey)
Degree of Protection
IEC: IP20
-
Dokument
-
Dokument
-
Dokument
-
Dokument
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center