Delivery program

Assortiment
Toebehoren
Toebehoren
Smoorspoel
Beschrijving
Driefasig
Toepasbaar voor
DC1, DA1, DM1, SVX, SPX
max. toegestane voedingsspanning
550 V + 0% (50/60 Hz) V AC
Nominale bedrijfsstroom [Ie]
40 A
inductiviteit [L]
0.46 mH
Maximale verliesvermogen [Pv]
59 W

Technical data

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 61558-2-20-2000, VDE 0570 deel 2-20/2001-04, UL, CSA
Bedrijfstemperatuur
-25 - +40, tot 70 met stroomreductie (zie aanwijzing) °C
Opslagtemperatuur [ϑ]
-25 - +85 °C
Schokbestendigheid
11 ms2/15
3 schokken g
Trillingsongevoeligheid
1 (0 - 150 Hz) g
Trillingen
0,35 mm bij 10 - 55 Hz
opstellingshoogte
0 - 1000 via NN, tot 5000 met stroomreductie (zie aanwijzing) m
inbouwpositie
Verticaal staand, horizontaal hangend
Vrije inbouwruimte
> 50 mm
beschermingsgraad
IP20 (aansluitklemmen)
nom. inschakelduur
100 % ED
Gewicht
4.8 kg
Elektrische daten
Nom. bedrijfsspanning
3 AC 400 V
Max. aansluitspanning
550 V + 0% (50/60 Hz) V AC
Bedrijfsfrequentie [f]
50/60 Hz
kunststofklasse
B
Nominale bedrijfsstroom [Ie]
40 A
inductiviteit [L]
0.46 mH
Maximale verliesvermogen [Pv]
59 W
Spanningsval [Uk]
2.5 %
Aansluiting
Aansluitklemmen
PE-bouten
Klem
10 mm2
Klem
20 - 6 AWG
Aandraaimoment
1.5 Nm
Opmerkingen

Voor de opstellingshoogte geldt: reductie in relatie tot de nominale stroom le:

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
40 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
59 W
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
+40 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Smoorspoel voor laagspanning (EC002563)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electronic coil and filter / Electronic choke coil / Electronic choke coil (unspecified) (ecl@ss10.0.1-27-42-01-90 [ADJ199007])
Geschikt als ontstoorsmoorspoel
Nee
Geschikt als netsmoorspoel
Ja
Geschikt als commutatiesmoorspoel
Nee
Geschikt als afvlaksmoorspoel
Nee
Geschikt als uitgangssmoorspoel
Nee
Aantal polen, primaire zijde
3
Klok(meet)frequentie
0 kHz
Nom. (meet)bedrijfsfrequentie
50 - 60 Hz
Max. nom. bedrijfsspanning Ue
550 V
Nom. (meet)stroom bij AC
40 - 40 A
Max. bedrijfsstroom (Ith) bij bedrijfsspanning DC
40 A
Meetwaarde inductiviteit
0.46 mH
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Relatieve kortsluitspanning Uk
2.5 %
Resonantiefrequentie
0 Hz
Beschermingsgraad (NEMA)
Overig