Gamme de livraison

Gamme
Equipements complémentaires
Equipements complémentaires
Inductances réseau
Description
Triphasé
Utilisation avec
DC1, DA1, DM1, SVX, SPX
Tension d'alimentation max. admissible
550 V + 0% (50/60 Hz) V AC
Courant assigné d'emploi [Ie]
40 A
Inductance [L]
0.46 mH
Puissance dissipée max. [Pv]
59 W

Caractéristiques techniques

Généralités
Conformité aux normes
IEC/EN 61558-2-20-2000, VDE 0570 part 2-20/2001-04, UL, CSA
Température de service
-25 - +40, à 70 avec réduction du courant (voir Remarques) °C
Température de stockage [ϑ]
-25 - +85 °C
Tenue aux chocs
11 ms2/15
3 Chocs g
Tenue aux secousses
1 (0 - 150 Hz) g
Vibrations
0,35 mm pour 10 - 55 Hz
Altitude d’installation
0 - 1000 au-dessus du niveau de la mer, jusqu'à 5000 avec réduction du courant (voir Remarques) m
Position de montage
verticale debout, horizontale suspendue
Espace de montage libre
> 50 mm
Degré de protection
IP20 (bornes de raccordement)
Facteur nom. de marche
100 % FM
Poids
4.8 kg
Caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi
3 AC 400 V
Tension d'alimentation max.
550 V + 0% (50/60 Hz) V AC
Fréquence d'emploi [f]
50/60 Hz
Classe d’isolant
B
Courant assigné d'emploi [Ie]
40 A
Inductance [L]
0.46 mH
Puissance dissipée max. [Pv]
59 W
Chute de tension [Uk]
2.5 %
Raccordement
Bornes de raccordement
Boulons PE
Borne
10 mm2
Borne
20 - 6 AWG
Couple de serrage
1.5 Nm
Remarques

Altitude d'installation : déclassement en fonction du courant assigné d'emploi I e:

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
40 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
59 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
0 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+40 °C
Certificat d'homologation IEC/EN 61439
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.5 Elevation
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante
Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareillage industriel basse tension (EG000017) / Inductance basse tension (EC002563)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Bobine électronique et filtre électronique / Bobine électronique / Electronic choke coil (unspecified) (ecl@ss10.0.1-27-42-01-90 [ADJ199007])
adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite
non
adaptée en tant que bobine de réseau
oui
adaptée en tant que bobine de réactance de commutation
non
adaptée en tant que bobine de lissage
non
adapté en tant qu'inductance de sortie
non
nombre de pôles, côté primaire
3
fréquence d'horloge assignée
0 kHz
fréquence de fonctionnement nominale
50 - 60 Hz
tension de fonctionnement nominale max. Ue
550 V
courant assigné CA
40 - 40 A
courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC
40 A
inductance assignée
0.46 mH
indice de protection (IP)
IP20
tension de court-circuit relative uk
2.5 %
fréquence de résonance
0 Hz
degré de protection (NEMA)
autre