Dodavatelský program
Sortiment
Příslušenství
Příslušenství
síťová tlumivka
Popis
třífázová
Použitelný pro
DC1, DA1, DM1, SVX, SPX
max. povolené napětí napájecího zdroje
550 V + 0% (50/60 Hz) V AC
Jmenovitý povozní proud [Ie]
40 A
Indukčnost [D]
0.46 mH
maximální ztrátový výkon [Pv]
59 W
Technická data
Všeobecně
Normy a ustanovení
ČSN EN 61558-2-20-2000, VDE 0570 Část 2-20/2001-04, UL, CSA
Provozní teplota
-25 - +40, přes 70 s omezením proudu (viz upozornění) °C
Teplota při skladování [ϑ]
-25 - +85 °C
Odolnost proti nárazu
11 ms2/15
3 Rázy g
3 Rázy g
Odolnost proti otřesům
1 (0 - 150 Hz) g
Vidlice
0,35 mm při 10 - 55 Hz
Výška místa montáže
0 - 1000 přes NN, do 5000 s omezením proudu (viz upozornění) M
Poloha při montáži
svisle postavené, vodorovně zavěšené
Volné prostory pro montáž
> 50 mm
Stupeň krytí
IP20 (připojovací svorky)
jmenovitá délka sepnutí
100 % ED
Hmotnost
4.8 kg
Elektrické údaje
Jmenovité provozní napětí
3 AC 400 V
max. napětí napájecího zdroje
550 V + 0% (50/60 Hz) V AC
Provozní fekvence [f]
50/60 Hz
Třída izolace
B
Jmenovitý povozní proud [Ie]
40 A
Indukčnost [D]
0.46 mH
maximální ztrátový výkon [Pv]
59 W
pokles napětí [Uk]
2.5 %
Připojení
Připojovací svorky
✓
Čep PE
✓
Svorka
10 mm2
Svorka
20 - 6 AWG
utahovací moment
1.5 Nm
Poznámky
Ověření návrhu podle ČSN EN 61439
Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
40 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
59 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+40 °C
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
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Coil for low-voltage (EC002563)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Electronic coil and filter / Electronic choke coil / Electronic choke coil (unspecified) (ecl@ss10.0.1-27-42-01-90 [ADJ199007])
Suitable as interference suppression reactance coil
No
Suitable as net reactance coil
Yes
Suitable as commutation reactance coil
No
Suitable as ripple filter choke
No
Suitable as output reactance coil
No
Number of poles, primary side
3
Rated clock frequency
0 kHz
Rated operation frequency
50 - 60 Hz
Max. rated operation voltage Ue
550 V
Rated current at AC
40 - 40 A
Max. rated current (Ith) at rated voltage DC
40 A
Rated inductance
0.46 mH
Degree of protection (IP)
IP20
Relative short circuit voltage
2.5 %
Resonance frequency
0 Hz
Degree of protection (NEMA)
Other
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center