Technische gegevens ETIM 6.0

Laagspannings schakelapparaten (EG000017) / Patroonlastscheidingsstrook (EC001046)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Lastschakelaar, lastscheidingsschakelaar, besturingsschakelaar / Zekeringlastscheidingstrip, schakelbaar (ecl@ss8.1-27-37-14-02 [AKF059010])
Uitvoering
Veilighedenlastscheider
Dubbel onderbrekend
Nee
Nom. continustroom Iu
250 A
Middenafstand rail 40 mm
Nee
Middenafstand rail 50 mm
Nee
Middenafstand rail 60 mm
Nee
Middenafstand rail 100 mm
Nee
Middenafstand rail 185 mm
Ja
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
690 V
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
120 kA
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Aantal polen
3
DIN-grootte zekeringspatroon
NH1