Caractéristiques techniques ETIM 6.0
Commutateurs basse tension (EG000017) / Barrette porte-fusibles (EC001046)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Sectionneur, interrupteur, commutateur / Barre de sectionneur à coupure en charge, commutable (ecl@ss8.1-27-37-14-02 [AKF059010])
modèle
interrupteur de charge
double coupure
non
courant permanent nominal Iu
250 A
distance entre le centre des rails 40 mm
non
distance entre le centre des rails 50 mm
non
distance entre le centre des rails 60 mm
non
distance entre le centre des rails 100 mm
non
distance entre le centre des rails 185 mm
oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
690 V
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
120 kA
type de raccordement du circuit principal
borne à vis
nombre de pôles
3
taille de l'insert fusible
NH1
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center