269350 LTS-L/250/1
NH-Sicherungslast-Schaltleiste, 250A, 500V/250A, 690V/200A, Grösse 1
NH-Sicherungslast-Schaltleiste, Lieferung ohne NH-Sicherungseinsätze, vertikale und horizontale Einbaulage möglich, das Gerät ist universell für Kabelabgang oben/unten geeignet, bruchsicherer, flexibler Anschlussraum , vollisoliert, berührungssicher nach IEC/EN 60947 bzw. BGV A3, seitlich versetzte Belüftungsschlitze zur Vermeidung von Überschlägen zu benachbarten Schaltleisten, der Basiskörper besteht aus glasfaserverstärktem, hochtemperaturfestem, selbstverlöschendem und halogenfreiem Kunststoff, das einteilige Kontaktsystem ist korrosionsfest und verdrehsicher, die Kupferkontakte sind vernickelt, der Schaltdeckel besteht aus glasfaserverstärktem, selbstverlöschendem und halogenfreien Kunststoff, im Schaltdeckel sind große Sichtfenster, die ein Erkennen der Beschriftung und des Kennmelders der NH-Sicherungs-Einsätze ermöglichen, die verschiebbaren Sichtfenster sind mit Prüflöchern ausgestattet, der Schaltdeckel kann deponiert werden (Parkstellung), inklusive Anschlussraumabdeckung, bohrungslose Montage mit Krallenklemmen, Lieferumfang LTS-L/160/00: inklusive Krallenklemmen und Bridenklemmen, LTS-L/160/00/3-L: Ausführung mit Liftklemmen 70qmm und Krallenklemmen, LTL-L Größen 1, 2, 3: ohne Krallenklemmen, ohne Bridenklemmen, Sammelschienenmontage Größe 00: LTS-L/160/00... Abstand 100 mm, bohrungslose Montage / optionell Schraubmontage je nach Adapterwahl, Größen 1, 2, 3: Abstand 185 mm, Schraubmontage / optionell bohrungslose Montage, Hinweis: Anschluss oben oder unten mit Schraube M10
Technische Daten nach ETIM 6.0
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Sicherungsleiste (EC001046)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Lastschalter, Lasttrennschalter, Steuerschalter / Sicherungsleiste (ecl@ss8.1-27-37-14-02 [AKF059010])
Ausführung
Sicherungslasttrennschalter
Doppelt unterbrechend
nein
Bemessungsdauerstrom Iu
250 A
Schienenmittenabstand 40 mm
nein
Schienenmittenabstand 50 mm
nein
Schienenmittenabstand 60 mm
nein
Schienenmittenabstand 100 mm
nein
Schienenmittenabstand 185 mm
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq
120 kA
Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss
Polzahl
3
Baugröße des Sicherungseinsatzes
NH1
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center