Программа поставок

Ассортимент
Автоматические выключатели
Защитная функция
Защита установок, кабелей, селективная и генераторная защита
Стандарт/сертификат
UL/CSA, IEC
Техника срабатывания
Электронный расцепитель
Метод монтажа
Фиксированная установка
Описание
Выключатели соответствуют как UL/CSA, так и положениям IEC. Значения коммутационной способности IEC содержатся в заводской табличке.
фиксированные расцепители перегрузки Ir
Измерение эффективных значений и „термическая память“
регулируемая настройка степени инерции tr: 2 – 20 с при 6 x Ir
регулируемое время задержки tsd: уровни: 0, 20, 60, 100, 200, 300, 500, 750, 1000 мс
i2t-постоянная функция: переключается
Типоразмер
NZM3
Количество полюсов
3-полюсн.
Стандартное оснащение
Винтовое соединение
Коммутационная способность
SCCR 480Y/277 В 60 Гц [Icu]
100 кА
SCCR 480 В 60 Гц [Icu]
100 кА
SCCR 600Y/347 В 60 Гц [Icu]
50 кА
SCCR 600 В 60 Гц [Icu]
50 кА
Расчетный рабочий ток = измеренный ток длительной нагрузки [In = Iu]
Расчетный рабочий ток = измеренный ток длительной нагрузки [In = Iu]
350 A
диапазон установки
Расцепитель перегрузки [Ir]Расцепители перегрузки мин. [Ir]
350 A
расцепитель короткого замыкания [Irm]без задержки [Ii = In x …]
2 - 11
расцепитель короткого замыкания [Irm]с задержкой [Isd = Ir x …]
2 - 10

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и положения
IEC/EN 60947, VDE 0660
защита от прикосновения
защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кистей рук согласно VDE 0106 часть 100
Стойкость к климатическим воздействиям
Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Температура окружающей средыТемпература окружающей среды, хранение
- 40 - + 70 °C
Температура окружающей средыЭксплуатация
-25 - +70 °C
Удароустойчивость (импульс полусинуса 10 мс) согласно IEC 60068-2-27
20 (импульс полусинуса 20 мс) g
Безопасное разъединение согласно EN 61140между вспомогательными контактами и цепями главного тока
500 В перем. тока
Безопасное разъединение согласно EN 61140Между вспомогательными контактами
300 В перем. тока
Вес
6.34 кг
установочное положениеустановочное положение
вертикально и 90° во всех направлениях
  с расцепителем токов утечки XFI:
- NZM1, N1, NZM2, N2: вертикально и 90° во всех направлениях
со штекерным разъемом:
- NZM1, N1, NZM2, N2: вертикально, 90° вправо/влево
с выкатным устройством:
- NZM3, N3: вертикально, 90° вправо/влево
- NZM4, N4: вертикально
с дистанционным приводом:
- NZM2, N(S)2, NZM3, N(S)3, NZM4, N(S)4: вертикально и 90° во всех направлениях

Направление подвода питания
любая
Класс защитыУстройство
в зоне блока управления: IP20 (основной вид защиты)
Класс защитыкорпус
с рамкой: IP40
с поворотной ручкой с дверной муфтой: IP66
Класс защитыСоединительные клеммы
Тоннельная клемма: IP10
Разделитель фаз и ленточный зажим: IP00
Прочие технические характеристики (каталог для перелистывания)
Автоматические выключатели
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]Цепи главного тока
8000 В
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]Цепи вспомогательного тока
6000 В
Номинальное напряжение [Ue]
690 В перем. тока
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции [Ui]
1000 В
Применение в незаземлённых сетях
≦ 690 В
Коммутационная способность
Расчетный ток короткого замыкания при включении [Icm]240 В [Icm]
330 кА
Расчетный ток короткого замыкания при включении [Icm]400/415 В [Icm]
330 кА
Расчетный ток короткого замыкания при включении [Icm]440 B 50/60 Гц [Icm]
286 кА
Расчетный ток короткого замыкания при включении [Icm]525 B 50/60 Гц [Icm]
143 кА
Расчетный ток короткого замыкания при включении [Icm]690 B 50/60 Гц [Icm]
74 кА
Расчетная разрывная способность при коротком замыкании Icn [Icn]Icu согласно IEC/EN 60947 очередность включения O-t-CO [Icu]240 B 50/60 Гц [Icu]
150 кА
Расчетная разрывная способность при коротком замыкании Icn [Icn]Icu согласно IEC/EN 60947 очередность включения O-t-CO [Icu]400/415 В 50/60 Гц [Icu]
150 кА
Расчетная разрывная способность при коротком замыкании Icn [Icn]Icu согласно IEC/EN 60947 очередность включения O-t-CO [Icu]440 B 50/60 Гц [Icu]
130 кА
Расчетная разрывная способность при коротком замыкании Icn [Icn]Icu согласно IEC/EN 60947 очередность включения O-t-CO [Icu]525 B 50/60 Гц [Icu]
65 кА
Расчетная разрывная способность при коротком замыкании Icn [Icn]Icu согласно IEC/EN 60947 очередность включения O-t-CO [Icu]690 B 50/60 Гц [Icu]
35 кА
Расчетная разрывная способность при коротком замыкании Icn [Icn]Ics согласно IEC/EN 60947 очередность включения O-t-CO-t-CO [Ics]240 B 50/60 Гц [Ics]
150 кА
Расчетная разрывная способность при коротком замыкании Icn [Icn]Ics согласно IEC/EN 60947 очередность включения O-t-CO-t-CO [Ics]400/415 В 50/60 Гц [Ics]
150 кА
Расчетная разрывная способность при коротком замыкании Icn [Icn]Ics согласно IEC/EN 60947 очередность включения O-t-CO-t-CO [Ics]440 B 50/60 Гц [Ics]
130 кА
Расчетная разрывная способность при коротком замыкании Icn [Icn]Ics согласно IEC/EN 60947 очередность включения O-t-CO-t-CO [Ics]525 B 50/60 Гц [Ics]
33 кА
Расчетная разрывная способность при коротком замыкании Icn [Icn]Ics согласно IEC/EN 60947 очередность включения O-t-CO-t-CO [Ics]690 B 50/60 Гц [Ics]
9 кА
Расчетная разрывная способность при коротком замыкании Icn [Icn]
Максимальный входной предохранитель, если ожидаемый ток короткого замыкания в месте установки превышает коммутационную способность автоматического выключателя.
Технические характеристики, отличающиеся от данных продукции для рынка IEC

Коммутационная способность выключателя NA (UL489, CSA 22.2 № 5.1)

Номинальный ток короткого замыкания SCCR
SCCR 240 В 60 Гц [Icu]
150 кА
Технические характеристики, отличающиеся от данных продукции для рынка IEC

Коммутационная способность выключателя NA (UL489, CSA 22.2 № 5.1)

Номинальный ток короткого замыкания SCCR
SCCR 480Y/277 В 60 Гц [Icu]
100 кА
Технические характеристики, отличающиеся от данных продукции для рынка IEC

Коммутационная способность выключателя NA (UL489, CSA 22.2 № 5.1)

Номинальный ток короткого замыкания SCCR
SCCR 480 В 60 Гц [Icu]
100 кА
Технические характеристики, отличающиеся от данных продукции для рынка IEC

Коммутационная способность выключателя NA (UL489, CSA 22.2 № 5.1)

Номинальный ток короткого замыкания SCCR
SCCR 600Y/347 В 60 Гц [Icu]
50 кА
Технические характеристики, отличающиеся от данных продукции для рынка IEC

Коммутационная способность выключателя NA (UL489, CSA 22.2 № 5.1)

Номинальный ток короткого замыкания SCCR
SCCR 600 В 60 Гц [Icu]
50 кА
Номинальная устойчивость к токовым нагрузкам при коротком замыканииt = 0,3 с [Icw]
3.3 кА
Номинальная устойчивость к токовым нагрузкам при коротком замыканииt = 1 с [Icw]
3.3 кА
Категория применения согласно IEC/EN 60947-2
A
Механический срок службы (из него макс. 50% срабатываний, вызванных расцепителями минимального напряжения) [Переключения]
15000
Электрический срок службыAC-1400 B 50/60 Гц [Переключения]
5000
Электрический срок службыAC-1690 B 50/60 Гц [Переключения]
3000
Электрический срок службыAC-3400 B 50/60 Гц [Переключения]
2000
Электрический срок службыAC-3415 B 50/60 Гц [Переключения]
2000
Электрический срок службыAC-3690 B 50/60 Гц [Переключения]
2000
Электрический срок службымакс. частота коммутаций
60 S/h
Общее время размыкания при коротком замыкании
< 10 мс
Поперечные сечения соединения
Стандартное оснащение
Винтовое соединение
Провода круглого сечения CuСтолбчатый зажиммногожильный
1 x (2 - 500) мм2
Провода круглого сечения CuТоннельная клеммаодножильный
1 x (16 - 185) мм2
Провода круглого сечения CuТоннельная клеммамногожильныймногожильный
1 x (4 - 350) мм2
Провода круглого сечения CuТоннельная клеммамногожильныйДвойное отверстие
1 x (0 - 500)
2 x (0 - 500) мм2
Провода круглого сечения CuВинтовое соединение и подключение с задней сторонынепосредственно на переключателемногожильный
1 x (4 - 350)
2 x 350 мм2
Провода круглого сечения CuВинтовое соединение и подключение с задней стороныРасширение ширины подключенияРасширение ширины подключения
2 x 500 мм2
Ал. провода, мед. кабелиКлемма туннельного типаодножильный
1 x 16 мм2
Ал. провода, мед. кабелиКлемма туннельного типамногожильныйДвойное отверстие
1 x (0 - 500)
2 x (0 - 500) мм2
Ал. провода, мед. кабелиВинтовое соединение и подключение с задней стороныМедная полоса, перфорированная [мин.]
6 x 16 x 0,8 мм
Ал. провода, мед. кабелиВинтовое соединение и подключение с задней стороныМедная полоса, перфорированная [макс.]
10 x 32 x 1,0 + 5 x 32 x 1,0 мм
Ал. провода, мед. кабелиВинтовое соединение и подключение с задней стороныРасширение ширины подключения
(2 x) 10 x 50 x 1.0 мм
Медная полоса (количество сегментов x ширина x толщина сегмента)Столбчатый зажим [мин.]
6 x 16 x 0.8 мм
Медная полоса (количество сегментов x ширина x толщина сегмента)Столбчатый зажим [макс.]
10 x 24 x 1.0
+ 5 x 24 x 1.0
(2 x) 8 x 24 x 1.0 мм
Медная полоса (количество сегментов x ширина x толщина сегмента)Винтовое соединение и подключение с задней стороныМедная полоса, перфорированная [мин.]
6 x 16 x 0,8 мм
Медная полоса (количество сегментов x ширина x толщина сегмента)Винтовое соединение и подключение с задней стороныМедная полоса, перфорированная [макс.]
10 x 32 x 1,0 + 5 x 32 x 1,0 мм
Медная полоса (количество сегментов x ширина x толщина сегмента)Винтовое соединение и подключение с задней стороныРасширение ширины подключения
(2 x) 10 x 50 x 1.0 мм
Медная шина (ширина x толщина) [мм]Винтовое соединение и подключение с задней стороныВинтовое соединение
M10
Медная шина (ширина x толщина) [мм]Винтовое соединение и подключение с задней сторонынепосредственно на переключателе [мин.]
20 x 5 мм
Медная шина (ширина x толщина) [мм]Винтовое соединение и подключение с задней стороныРасширение ширины подключенияРасширение ширины подключения [макс.]
2 x (10 x 50) мм
Управляющие провода
1 x (18 - 14)
2 x (18 - 16) мм2

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
350 A
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
36.75 W
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection (EC000228)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Circuit breaker for power transformer, generator and system protection (ecl@ss10.0.1-27-37-04-09 [AJZ716013])
Rated permanent current Iu
350 A
Rated voltage
690 - 690 V
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz
150 kA
Overload release current setting
350 - 350 A
Adjustment range short-term delayed short-circuit release
700 - 3500 A
Adjustment range undelayed short-circuit release
700 - 3850 A
Integrated earth fault protection
No
Type of electrical connection of main circuit
Screw connection
Device construction
Built-in device fixed built-in technique
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting
No
DIN rail (top hat rail) mounting optional
No
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
0
Number of auxiliary contacts as normally open contact
0
Number of auxiliary contacts as change-over contact
0
With switched-off indicator
No
With under voltage release
No
Number of poles
3
Position of connection for main current circuit
Front side
Type of control element
Rocker lever
Complete device with protection unit
Yes
Motor drive integrated
No
Motor drive optional
Yes
Degree of protection (IP)
IP20

Апробации

Product Standards
UL 489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC 60947-2; CE marking
UL File No.
E31593
UL Category Control No.
DIVQ
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1432-01
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
Yes
Suitable for
Feeder circuits, branch circuits
Current Limiting Circuit-Breaker
Yes
Max. Voltage Rating
600 V
Degree of Protection
IEC: IP20; UL/CSA Type: -

Характеристики

характеристика
123U183
характеристика
1230DIA-95
характеристика
1230DIA-84
характеристика
123U172

Размеры

123X330
① Воздухоприёмная камера, минимальное расстояние до других деталей
② Минимальное расстояние от соседних деталей
123X553