Leveringsprogramma

Assortiment
Vermogensautomaten
Beveiligingsfunctie
Installatie-, kabel-, selectieve en generatorbeveiliging
Norm/goedkeuring
UL/CSA, IEC
Afschakeltechniek
Elektronische beveiliging
Inbouwtechniek
Vast ingebouwd
Beschrijving
Schakelaars voldoen aan zowel UL/CSA als ook IEC-bepalingen. IEC-schakelvermogenswaarden op de typeplaat vermeld.
vast ingestelde thermische beveiliging Ir
Effectieve waarde meting en “thermisch geheugen”
Instelbare traagheidsinstelling tr: 2 – 20 s bij 6 x Ir
Instelbare vertragingstijd tsd: stappen: 0, 20, 60, 100, 200, 300, 500, 750, 1000 ms
I2t-constant-functie: schakelbaar
bouwgrootte
NZM3
Aantal polen
3-polig
Standaard uitrusting
Schroefaansluiting
Schakelvermogen
SCCR 480Y/277 V 60 Hz [Icu]
100 kA
SCCR 480 V 60 Hz [Icu]
100 kA
SCCR 600Y/347 V 60 Hz [Icu]
50 kA
SCCR 600 V 60 Hz [Icu]
50 kA
nominale stroom = nominale continu stroom [In = Iu ]
Nominale bedrijfsstroom = nominale continu stroom [In = Iu]
350 A
Instelbereik
Thermische beveiliging [Ir ]thermische beveiliging min. [Ir]
350 A
magnetische maximaal beveiliging [Irm ]niet vertraagd [Ii = In x …]
2 - 11
magnetische maximaal beveiliging [Irm ]vertraagd [Isd = Ir x …]
2 - 10

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947, VDE 0660
aanrakingsveiligheid
vinger en handaanrakingsveilig conform VDE 0106 deel 100
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuurOmgevingstemperatuur opslag
- 40 - + 70 °C
omgevingstemperatuurBedrijf
-25 - +70 °C
Schokbestendigheid (halfsinusstoot 10 ms) conform IEC 60068-2-27
20 (halfsinusstoot 20 ms) g
Zekere scheiding conform EN 61140tussen hulpcontacten en hoofdcontacten
500 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen de hulpcontacten
300 V AC
Gewicht
6.34 kg
inbouwpositieInbouwpositie
Verticaal en 90° in alle richtingen
  met foutstroombeveiliging XFI:
- NZM1, N1, NZM2, N2: verticaal en 90° in alle richtingen
met Insteekeenheid:
- NZM1, N1, NZM2, N2: verticaal, 90° rechts/links
met Uitrijeenheid:
- NZM3, N3: verticaal, 90° rechts/links
- NZM4, N4: verticaal
met Afstandsbediening:
- NZM2, N(S)2, NZM3, N(S)3, NZM4, N(S)4: verticaal en 90° in alle richtingen

voedingsrichting
Willekeurig
Beschermingsgraadapparaat
In omgeving bedieningselementen: IP20 (basisbeschermingsgraad)
Beschermingsgraadkast
Met afdekraam: IP40
Met deurkoppelingshandgreep: IP66
BeschermingsgraadAansluitklemmen
Tunnelklem: IP10
Fasescheider en bandklem: IP00
Overige technische gegevens (bladercatalogus)
vermogensautomaat
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]Hoofdstroombanen
8000 V
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]hulpcontacten
6000 V
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
690 V AC
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
nom. isolatiespanning [Ui]
1000 V
Toepassing in niet geaarde netwerken
≦ 690 V
Schakelvermogen
Nominale kortsluitinschakelvermogen [Icm ]240 V [Icm ]
330 kA
Nominale kortsluitinschakelvermogen [Icm ]400/415 V [Icm ]
330 kA
Nominale kortsluitinschakelvermogen [Icm ]440 V 50/60 Hz [Icm ]
286 kA
Nominale kortsluitinschakelvermogen [Icm ]525 V 50/60 Hz [Icm ]
143 kA
Nominale kortsluitinschakelvermogen [Icm ]690 V 50/60 Hz [Icm]
74 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Icu conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO [Icu]240 V 50/60 Hz [Icu ]
150 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Icu conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO [Icu]400/415 V 50/60 Hz [Icu ]
150 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Icu conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO [Icu]440 V 50/60 Hz [Icu ]
130 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Icu conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO [Icu]525 V 50/60 Hz [Icu ]
65 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Icu conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO [Icu]690 V 50/60 Hz [Icu ]
35 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Ics conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO-t-CO [Ics]240 V 50/60 Hz [Ics ]
150 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Ics conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO-t-CO [Ics]400/415 V 50/60 Hz [Ics ]
150 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Ics conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO-t-CO [Ics]440 V 50/60 Hz [Ics ]
130 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Ics conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO-t-CO [Ics]525 V 50/60 Hz [Ics ]
33 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Ics conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO-t-CO [Ics]690 V 50/60 Hz [Ics]
9 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]
Maximale voorzekering, wanneer de te verwachten kortsluitstroom op de inbouwplaats hoger wordt dan het schakelvermogen van de vermogensautomaat.
Technische gegevens, afwijkend van de producten voor de IEC-markt

Schakelvermogen NA-Schakelaar (UL489, CSA 22.2 No. 5.1)

Short-circuit current rating SCCR
SCCR 240 V 60 Hz [Icu]
150 kA
Technische gegevens, afwijkend van de producten voor de IEC-markt

Schakelvermogen NA-Schakelaar (UL489, CSA 22.2 No. 5.1)

Short-circuit current rating SCCR
SCCR 480Y/277 V 60 Hz [Icu]
100 kA
Technische gegevens, afwijkend van de producten voor de IEC-markt

Schakelvermogen NA-Schakelaar (UL489, CSA 22.2 No. 5.1)

Short-circuit current rating SCCR
SCCR 480 V 60 Hz [Icu]
100 kA
Technische gegevens, afwijkend van de producten voor de IEC-markt

Schakelvermogen NA-Schakelaar (UL489, CSA 22.2 No. 5.1)

Short-circuit current rating SCCR
SCCR 600Y/347 V 60 Hz [Icu]
50 kA
Technische gegevens, afwijkend van de producten voor de IEC-markt

Schakelvermogen NA-Schakelaar (UL489, CSA 22.2 No. 5.1)

Short-circuit current rating SCCR
SCCR 600 V 60 Hz [Icu]
50 kA
nominale piekstroomt = 0.3 s [Icw ]
3.3 kA
nominale piekstroomt = 1 s [Icw ]
3.3 kA
Gebruikscategorie conform IEC/EN 60947-2
A
Levensduur, mechanisch(daarvan max. 50 % schakelen door A/O-afschakelspoel) [Schakelingen]
15000
levensduur, elektrischAC-1400 V 50/60 Hz [Schakelingen]
5000
levensduur, elektrischAC-1690 V 50/60 Hz [Schakelingen]
3000
levensduur, elektrischAC-3400 V 50/60 Hz [Schakelingen]
2000
levensduur, elektrischAC-3415 V 50/60 Hz [Schakelingen]
2000
levensduur, elektrischAC-3690 V 50/60 Hz [Schakelingen]
2000
levensduur, elektrischMax. schakelfrequentie [schakelingen/h]
60 S/h
Totale afschakeltijd bij kortsluiting
< 10 ms
Aansluitdoorsnedes
Standaard uitrusting
Schroefaansluiting
Rondkabel CuRaamklemMeeraderig
1 x (2 - 500) mm2
Rondkabel CuTunnelklemEenaderig
1 x (16 - 185) mm2
Rondkabel CuTunnelklemMeeraderigMeeraderig
1 x (4 - 350) mm2
Rondkabel CuTunnelklemMeeraderigDubbel gat
1 x (0 - 500)
2 x (0 - 500) mm2
Rondkabel CuSchroefaansluiting en aansluiting op achterzijdedirect aan de automaatMeeraderig
1 x (4 - 350)
2 x 350 mm2
Rondkabel CuSchroefaansluiting en aansluiting op achterzijdeAansluitverbredingAansluitverbreding
2 x 500 mm2
Al-leidingen, Cu-kabelTunnelklemenkeladerig
1 x 16 mm2
Al-leidingen, Cu-kabelTunnelklemMeeraderigDubbel gat
1 x (0 - 500)
2 x (0 - 500) mm2
Al-leidingen, Cu-kabelSchroefaansluiting en aansluiting op achterzijdeCu-Band, geboord [min.]
6 x 16 x 0.8 mm
Al-leidingen, Cu-kabelSchroefaansluiting en aansluiting op achterzijdeCu-Band, geboord [Max.]
10 x 32 x 1.0 + 5 x 32 x 1.0 mm
Al-leidingen, Cu-kabelSchroefaansluiting en aansluiting op achterzijdeAansluitverbreding
(2 x) 10 x 50 x 1.0 mm
Bandkoper (aantal lamellen x breedte x dikte lamellen)Raamklem [min.]
6 x 16 x 0.8 mm
Bandkoper (aantal lamellen x breedte x dikte lamellen)Raamklem [Max.]
10 x 24 x 1.0
+ 5 x 24 x 1.0
(2 x) 8 x 24 x 1.0 mm
Bandkoper (aantal lamellen x breedte x dikte lamellen)Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdeCu-Band, geboord [min.]
6 x 16 x 0.8 mm
Bandkoper (aantal lamellen x breedte x dikte lamellen)Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdeCu-Band, geboord [Max.]
10 x 32 x 1.0 + 5 x 32 x 1.0 mm
Bandkoper (aantal lamellen x breedte x dikte lamellen)Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdeAansluitverbreding
(2 x) 10 x 50 x 1.0 mm
Cu-rail (breedte x dikte) [mm]Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdeSchroefaansluitingen
M10
Cu-rail (breedte x dikte) [mm]Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdedirect aan de automaat [min.]
20 x 5 mm
Cu-rail (breedte x dikte) [mm]Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdeAansluitverbredingAansluitverbreding [Max.]
2 x (10 x 50) mm
Stuurkabels
1 x (18 - 14)
2 x (18 - 16) mm2

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
350 A
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
36.75 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Vermogensschakelaar (EC000228)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Vermogensschakelaar, vermogensscheidingsschakelaar (LS) / Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebescherming (ecl@ss10.0.1-27-37-04-09 [AJZ716013])
Nom. continustroom Iu
350 Amp
Nom. (meet)spanning
690 - 690 Volt
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
150 Kiloamp
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
350 - 350 Amp
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
700 - 3500 Amp
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
700 - 3850 Amp
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging
Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Apparaatbouwvorm
Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor omegarailmontage
Nee
Omegarailmontage optioneel
Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
0
Aantal hulpcontacten als maakcontact
0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
0
Met tripcontact
Nee
Met onderspanningsspoel
Nee
Aantal polen
3
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit
Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement
Tuimelaar
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit
Ja
Motoraandrijving geïntegreerd
Nee
Motoraandrijving optioneel
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP20

Goedkeuringen

Product Standards
UL 489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC 60947-2; CE marking
UL File No.
E31593
UL Category Control No.
DIVQ
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1432-01
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
Yes
Suitable for
Feeder circuits, branch circuits
Current Limiting Circuit-Breaker
Yes
Max. Voltage Rating
600 V
Degree of Protection
IEC: IP20; UL/CSA Type: -

Karakteristieken

Karakteristiek
123U183
Karakteristiek
1230DIA-95
Karakteristiek
1230DIA-84
Karakteristiek
123U172

Afmetingen

123X330
① Uitblaasruimte, minimale afstand tot naastgelgen delen
② Minimale afstand tot naastgelgen delen
123X553