Leveringsprogram

Sortiment
Effektbryter
Beskyttelsesfunksjon
Anleggs-, kabel- selektiv- og generatorvern
Norm/registrering
UL/CSA, IEC
Utløsningsystem
Elektronisk utløser
Monteringsteknikk
Fastmontert
Beskrivelse
Bryteren tilsvarer både UL/CSA og IEC bestemmelsene. IEC-koblingseffektverdier er inkludert på merkeskiltet.
fast innstilt overlastutløser lr
Effektivverdimåling og "termisk minne"
innstillbar treghetsgradinnstilling tr: 2 – 20 s ved 6 x Ir
innstillbar forsinkelsestid tsd: Trinn: 0, 20, 60, 100, 200, 300, 500, 750, 1000 ms
i2t-konstant-funksjon: kan kobles
Størrelse
NZM3
Poltall
3-polet
Standardutstyr
skrutilkobling
Brytekapasitet
SCCR 480Y/277 V 60 Hz [Icu]
100 kA
SCCR 480 V 60 Hz [Icu]
100 kA
SCCR 600Y/347 V 60 Hz [Icu]
50 kA
SCCR 600 V 60 Hz [Icu]
50 kA
Nominell strøm = nominell konstantstrøm [In = Iu]
Nominell strøm = nominell konstantstrøm [In = Iu]
350 A
Innstillingsområde
Overlast-utløser [Ir]Overlastutløser min. [Ir]
350 A
Kortslutnings-utløser [Irm]ikke-forsinket [Ii = In x …]
2 - 11
Kortslutnings-utløser [Irm]forsinket [Isd = Ir x …]
2 - 10

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947, VDE 0660
Berøringsvern
finger- og håndtrykksikker etter VDE 0106 Teil 100
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
OmgivelsestemperaturOmgivelsestemperatur lagring
- 40 - + 70 °C
OmgivelsestemperaturDrift
-25 - +70 °C
Motstand mot mekanisk støt (halvsinusformet støt 10 ms) etter IEC 60068-2-27
20 (halvsinusformet støt 20 ms) g
Sikker frakobling etter EN 61140mellom hjelpekontakter og hovedstrømbaner
500 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom hjelpekontaktene
300 V AC
Vekt
6.34 kg
MonteringsposisjonMonteringsposisjon
loddrett og 90° i alle retninger
  med jordfeilutløser XFI:
- NZM1, N1, NZM2, N2: loddrett og 90° i alle retninger
med plugin-enhet:
- NZM1, N1, NZM2, N2: loddrett, 90° høyre/venstre
med inntrekkbar enhet:
- NZM3, N3: loddrett, 90° høyre/venstre
- NZM4, N4: loddrett
med fjernoperatør:
- NZM2, N(S)2, NZM3, N(S)3, NZM4, N(S)4: loddrett og 90° i alle retninger

Energi-innmatingsretning
etter ønske
KapslingsklasseEnhet
i området for betjeningsdelene: IP20 (basiskapslingsklasse9
Kapslingsklassehus
med blindramme: IP40
med dørkoblingshåndtak: IP66
Kapslingsklassekoblingsklemmer
Tunnelklemme: IP10
Faseisolator og båndklemme IP00
Effektbryter
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]Hoverstrømbaner
8000 V
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]Hjelpestrømbaner
6000 V
Måledriftsspenning [Ue]
690 V AC
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
1000 V
Bruk i nett som ikke er jordet.
≦ 690 V
Brytekapasitet
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning [Icm]240 V [Icm]
330 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning [Icm]400/415 V [Icm]
330 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning [Icm]440 V 50/60 Hz [Icm]
286 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning [Icm]525 V 50/60 Hz [Icm]
143 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning [Icm]690 V 50/60 Hz [Icm]
74 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Icu iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO [Icu]240 V 50/60 Hz [Icu]
150 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Icu iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO [Icu]400/415 V 50/60 Hz [Icu]
150 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Icu iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO [Icu]440 V 50/60 Hz [Icu]
130 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Icu iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO [Icu]525 V 50/60 Hz [Icu]
65 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Icu iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO [Icu]690 V 50/60 Hz [Icu]
35 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Ics iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO-t-CO [Ics]240 V 50/60 Hz [Ics]
150 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Ics iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO-t-CO [Ics]400/415 V 50/60 Hz [Ics]
150 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Ics iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO-t-CO [Ics]440 V 50/60 Hz [Ics]
130 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Ics iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO-t-CO [Ics]525 V 50/60 Hz [Ics]
33 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Ics iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO-t-CO [Ics]690 V 50/60 Hz [Ics]
9 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]
Maksimal reservesikring hvis forventet kortslutningsstrøm overstiger effektbryterens brytekapasitet på monteringsstedet.
Tekniske data, avvik fra produktene for IEC-markedet

Brytekapasitet NA-bryter (UL489, CSA 22.2 nr. 5.1)

Kortslutnings-merkestrøm SCCR
SCCR 240 V 60 Hz [Icu]
150 kA
Tekniske data, avvik fra produktene for IEC-markedet

Brytekapasitet NA-bryter (UL489, CSA 22.2 nr. 5.1)

Kortslutnings-merkestrøm SCCR
SCCR 480Y/277 V 60 Hz [Icu]
100 kA
Tekniske data, avvik fra produktene for IEC-markedet

Brytekapasitet NA-bryter (UL489, CSA 22.2 nr. 5.1)

Kortslutnings-merkestrøm SCCR
SCCR 480 V 60 Hz [Icu]
100 kA
Tekniske data, avvik fra produktene for IEC-markedet

Brytekapasitet NA-bryter (UL489, CSA 22.2 nr. 5.1)

Kortslutnings-merkestrøm SCCR
SCCR 600Y/347 V 60 Hz [Icu]
50 kA
Tekniske data, avvik fra produktene for IEC-markedet

Brytekapasitet NA-bryter (UL489, CSA 22.2 nr. 5.1)

Kortslutnings-merkestrøm SCCR
SCCR 600 V 60 Hz [Icu]
50 kA
Motstandsdyktighet mot korttidsmålestrømt = 0,3 s [Icw]
3.3 kA
Motstandsdyktighet mot korttidsmålestrømt = 1 s [Icw]
3.3 kA
Brukskategori etter IEC/EN 60947-2
A
Levetid, mekanisk (derav maks. 50 % utløsning med A/U-utløserenhet) [Bryteroperasjoner]
15000
Levetid, elektriskAC-1400 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
5000
Levetid, elektriskAC-1690 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
3000
Levetid, elektriskAC-3400 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
2000
Levetid, elektriskAC-3415 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
2000
Levetid, elektriskAC-3690 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
2000
Levetid, elektriskmaks. bryterhyppighet
60 S/h
Total fraslagstid ved kortslutning
< 10 ms
Klemmekapasitet
Standardutstyr
skrutilkobling
Rundkabel CuRammeklemmeflertrådet
1 x (2 - 500) mm2
Rundkabel CuTunnelklemmeentrådet
1 x (16 - 185) mm2
Rundkabel CuTunnelklemmeflertrådetflertrådet
1 x (4 - 350) mm2
Rundkabel CuTunnelklemmeflertrådetDobbelt hull
1 x (0 - 500)
2 x (0 - 500) mm2
Rundkabel CuSkrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryterenflertrådet
1 x (4 - 350)
2 x 350 mm2
Rundkabel CuSkrutilkobling og tilkobling bakKoblingsutvidelseKoblingsutvidelse
2 x 500 mm2
AI-ledninger, Cu-kabelTunnelklemmeentrådet
1 x 16 mm2
AI-ledninger, Cu-kabelTunnelklemmeflertrådetDobbelt hull
1 x (0 - 500)
2 x (0 - 500) mm2
AI-ledninger, Cu-kabelSkrutilkobling og tilkobling bakKobberlist, hullet [min.]
6 x 16 x 0,8 mm
AI-ledninger, Cu-kabelSkrutilkobling og tilkobling bakKobberlist, hullet [maks.]
10 x 32 x 1.0 + 5 x 32 x 1.0 mm
AI-ledninger, Cu-kabelSkrutilkobling og tilkobling bakKoblingsutvidelse
(2 x) 10 x 50 x 1.0 mm
Cu-bånd (antall segmenter x bredde x lamellstyrke)Rammeklemme [min.]
6 x 16 x 0.8 mm
Cu-bånd (antall segmenter x bredde x lamellstyrke)Rammeklemme [maks.]
10 x 24 x 1.0
+ 5 x 24 x 1.0
(2 x) 8 x 24 x 1.0 mm
Cu-bånd (antall segmenter x bredde x lamellstyrke)Skrutilkobling og tilkobling bakKobberlist, hullet [min.]
6 x 16 x 0,8 mm
Cu-bånd (antall segmenter x bredde x lamellstyrke)Skrutilkobling og tilkobling bakKobberlist, hullet [maks.]
10 x 32 x 1.0 + 5 x 32 x 1.0 mm
Cu-bånd (antall segmenter x bredde x lamellstyrke)Skrutilkobling og tilkobling bakKoblingsutvidelse
(2 x) 10 x 50 x 1.0 mm
Cu-skinne (bredde x tykkelse) [mm]Skrutilkobling og tilkobling bakskrutilkobling
M10
Cu-skinne (bredde x tykkelse) [mm]Skrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryteren [min.]
20 x 5 mm
Cu-skinne (bredde x tykkelse) [mm]Skrutilkobling og tilkobling bakKoblingsutvidelseKoblingsutvidelse [maks.]
2 x (10 x 50) mm
Styreledninger
1 x (18 - 14)
2 x (18 - 16) mm2

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
350 A
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
36.75 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
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
Startapparater (EG000017) / Effektbryter for trafo-, generator- og anleggsvern (EC000228)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Circuit breaker for power transformer, generator and system protection (ecl@ss10.0.1-27-37-04-09 [AJZ716013])
Nominell kontinuerlig strøm Iu
350 Amp
Merkespenningsområde
690 - 690 Volt
Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz
150 Kilo-Amp
Innstillingsområde for overlastutløser
350 - 350 Amp
Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser
700 - 3500 Amp
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser
700 - 3850 Amp
Integrert jordfeilvern
Nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Skrukobling
Apparatkonstruksjon
Innbyggingsapparat, fastmontert
Egnet for montasje på DIN-skinne
Nei
Montering på DIN skinne mulig
Nei
Antall hjelpekontakter normalt lukket
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne
0
Antall hjelpekontakter som veksler
0
Utløsermelder tilgjengelig
Nei
Med underspenningsutløser
Nei
Poltall
3
Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets
Foran
Utførelse av betjeningselement
Vippearm
Komplett apparat med beskyttelsesenhet
Ja
Integrert motordrift
Nei
Motordrift som opsjon
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20

Godkjenninger

Product Standards
UL 489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC 60947-2; CE marking
UL File No.
E31593
UL Category Control No.
DIVQ
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1432-01
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
Yes
Suitable for
Feeder circuits, branch circuits
Current Limiting Circuit-Breaker
Yes
Max. Voltage Rating
600 V
Degree of Protection
IEC: IP20; UL/CSA Type: -

Karakteristikker

Karakteristikk
123U183
Karakteristikk
1230DIA-95
Karakteristikk
1230DIA-84
Karakteristikk
123U172

Dimensjoner

123X330
① Utblåsningsrom, minsteavstand til andre deler
② Minsteavstand til deler i nærheten
123X553