269004 Z-SLS/B/24-63A
Zekeringelement met knippereenheid, D02, 63A, 24 V, gL/gG
Zekeringset met knipperinzet, bouwgrootte D01, nominale bedrijfsstroom 2A, kleurcode roze, bedrijfsklasse gG (gL), nom. bedrijfsspanning 60-400V AC / 60-220V DC, testspanning 5kV, DIN railmontage, 1 set bestaat uit: 3 NH-zekeringelementen, 3 stroomcoderingen, 1 kunststof box in kleur van de melder
Delivery program
Assortiment
Zekeringsmateriaal
Basisfunctie
Toebehoren
Basisfunctie
Zekeringsets
Toepasbaar voor
Z-SLS/NEOZ
Z-SLK/NEOZ
Z-SLS/CEK
Z-SLK/NEOZ
Z-SLS/CEK
Met knipperfunctie
Op DIN-rail clipbaar
1 set bestaat uit: 3 zekeringen, 3 stroomcoderingen, 1 kunststof box in de kleur van de melder
Op DIN-rail clipbaar
1 set bestaat uit: 3 zekeringen, 3 stroomcoderingen, 1 kunststof box in de kleur van de melder
Nominale spanning
24 - 60 V AC/DC
Nominale continu stroom [Iu]
63 A
Technical data
Elektrisch
nominale bedrijfsspanning [Ue]nom. bedrijfsspanning [Ue]
24 – 60 V AC
nominale bedrijfsspanning [Ue]
24 – 60 V DC
Bedrijfsklasse
gG (gL)
Testspanning
5 kV
Design verification as per IEC/EN 61439
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
63 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
5 W
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
+55 °C
0
Technical data ETIM 8.0
Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / D0-zekering (EC001642)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringen / Neozed fuse link (ecl@ss10.0.1-27-14-21-19 [ACN353011])
DIN-grootte
D02
Nom. (meet)stroom
63 A
Nom. (meet)spanning
24 V
Kleurcode
Koper
Bedrijfsklasse
gL/gG (kabel- en geleiderbeveiliging)
-
Activa
-
Activa
-
Activa
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center