Программа поставок

Ассортимент
Материал предохранителей
Основная функция
Дополнительное оснащение
Основная функция
Комплекты предохранителей
Применяемое для
Z-SLS/NEOZ
Z-SLK/NEOZ
Z-SLS/CEK
с функцией мигания
прикрепляется к DIN рейке
1 комплект состоит из: 3 вставок предохранителей, 3 кодировщиков потока, 1 пластикового ящика цвета индикатора рабочего состояния
Номинальное напряжение
60 - 400 B перем. тока
измеренный ток длительной нагрузки [Iu]
10 A

Технические характеристики

Электрический
Номинальное напряжение [Ue]Номинальное напряжение [Ue]
60 - 400 В перем. тока
Номинальное напряжение [Ue]
60 - 220 В пост. тока
Категория применения
gG (gL)
Тестовое напряжение
5 кВ

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Номинальный ток для указания потери мощности [In]
10 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
1.1 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+55 °C
0

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / D0-system fuse link (EC001642)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Предохранительные системы с плавкими вставками / Neozed fuse link (ecl@ss10.0.1-27-14-21-19 [ACN353011])
Construction size
D01
Rated current
10 A
Rated voltage
400 V
Colour code
Red
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)

Характеристики

характеристика
1220DIA-7
Характеристика номинального тока предохранителя D0-плавких вставок 2…63 A gG(gL)
1220DIA-6
Характеристическая кривая времени и тока плавких вставок D0 2…63 A gG(gL)