Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Socket outlet for distribution board (EC001663)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Модульные последовательные встраиваемые приборы для распределительных шкафов / Встраиваемые розетки (ecl@ss10.0.1-27-14-23-05 [AFZ817013])
Rated voltage
250 V
Rated current
16 A
With hinged lid
No
Voltage type
AC
Model
Protective contact (SCHUKO)
With child-protection
No
With control lamp
No
Width in number of modular spacings
2.5
Built-in depth
60 mm
Degree of protection (IP)
IP20
Number of socket outlets
1
Number of active Pins (round)
2
Number of active Pins (flat)
0
Protective earth pin round
No