Программа поставок

Количество проводников
3-полюсн.
Принадлежности
Подключение с задней стороны
Номинальный ток [In]
≦ 1250 A
Применяемое для
NZM4, N4
Поперечные сечения соединения
Тип проводаМедный/алюминиевый кабель
Медные кабельные наконечники

Ал. кабельные наконечники
Поперечные сечения соединениятонкопроволочный
1 x 120 - 185
2 x 95 - 185
4 x 35 - 185
1 x 185
2 x 70 - 185
4 x 50 - 185 мм2
Поперечные сечения соединения
Медная полоса Количество сегментов x ширина x толщина сегмента
(2 x) 10 x 50 x 1,0 мм
Медная шина, ширина x толщина [Ширина]
(2 x) 50 x 10 мм
указания

Тип включает в себя детали для верхней и нижней стороны выключателя для 3- и 4-полюсных выключателей.

Дополнительно можно установить:

модульную плату NZM4…‐XKM… или расширение ширины подключения NZM4‐…‐XKV…
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Wiring set for power circuit breaker (EC002050)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Wiring set for circuit breaker (ecl@ss10.0.1-27-37-04-24 [ACN957011])
Suitable for number of poles
3
Model
Other

Размеры

123X503
Подключение с задней стороны может монтироваться также с поворотом на 90°.
① 3-полюсн.
② 4-полюсн.
Установка на монтажную пластину