Program dostaw

Asortyment
Akcesoria
Norma/Dopuszczenie
IEC
Liczba biegunów
3-biegunowe
Wielkość gabarytowa
NZM4
Akcesoria
Technikę połączeń
Akcesoria
Zaciski
Prąd znamionowy [In]
≦ 1100 A
Stosowane do
NZM4, N(S)4
Przekrój doprowadzeń
Taśma Cu liczba płytek x szerokość x grubość płytki
min.6 x 16 x 0.8
max. (2 x) 10 x 32 x 1.0 mm2
Wskazówki

Type contains parts for a terminal located at top or bottom for 3 or 4 pole switches.

Conversion kit for circuit-breaker with screw connection.

Insulation using NZM4(-4)-XKSA cover or NZM4(-4)-XKP phase isolator necessary.

When the circuit-breaker is installed on a conductive mounting plate, use of the NZM4(-4)-XKSA cover is obligatory.

Standard with control circuit terminal for 1 x 0.75 - 2.5 mm2 or 2x 0.75 - 1.5 mm2 copper conductor.
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Wiring set for power circuit breaker (EC002050)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Wyłącznik mocy, odłącznik mocy (niskie napięcia) / Wiring set for circuit breaker (ecl@ss10.0.1-27-37-04-24 [ACN957011])
Suitable for number of poles
3
Model
Inne

Aprobaty

Product Standards
CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
North America Certification
Request filed for CSA