Dodavatelský program

Sortiment
Příslušenství
Norma / osvědčení
IEC
Počet pólů
3-pólové
Konstrukční velikost
NZM4
Příslušenství
Způsob připojení
Příslušenství
Svorky
Rated current [In]
≦ 1100 A
Použitelný pro
NZM4, N(S)4
Svorkové výkony
Měděný pásek (počet segmentů x šířka x tloušťka segmentu)
min.6 x 16 x 0.8
max. (2 x) 10 x 32 x 1.0 mm2
Upozornění

Type contains parts for a terminal located at top or bottom for 3 or 4 pole switches.

Conversion kit for circuit-breaker with screw connection.

Insulation using NZM4(-4)-XKSA cover or NZM4(-4)-XKP phase isolator necessary.

When the circuit-breaker is installed on a conductive mounting plate, use of the NZM4(-4)-XKSA cover is obligatory.

Standard with control circuit terminal for 1 x 0.75 - 2.5 mm2 or 2x 0.75 - 1.5 mm2 copper conductor.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Wiring set for power circuit breaker (EC002050)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Wiring set for circuit breaker (ecl@ss13-27-37-04-24 [ACN957016])
Suitable for number of poles
3
Model
Other

aprobace,

Product Standards
CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
North America Certification
Request filed for CSA