Программа поставок

Количество проводников
3-полюсн.
Принадлежности
Подключение с задней стороны
Номинальный ток [In]
Cu 300, Al 250 A
Применяемое для
NZM2, PN2, N2
Поперечные сечения соединения
Тип проводаМедный/алюминиевый кабель
Медные кабельные наконечники

Ал. кабельные наконечники
Поперечные сечения соединениятонкопроволочный
1 x 4 - 185
2 x 4 - 70
1 x 10 - 50
2 x 10 - 50 мм2
Поперечные сечения соединения
Медная полоса Количество сегментов x ширина x толщина сегмента
≧ 2 x 16 x 0,8
≦ 6 x 24 x 0,5 мм
Медная шина, ширина x толщина [Ширина]
≧ 16 x 5
≦ 24 x 8 мм
указания

Дополнение типа и тип включают в себя детали для одной стороны выключателя сверху или снизу для 3‐ или 4‐полюсных выключателей.

O = установлен сверху

U = установлен снизу
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Wiring set for power circuit breaker (EC002050)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Wiring set for circuit breaker (ecl@ss10.0.1-27-37-04-24 [ACN957011])
Suitable for number of poles
3
Model
Other

Размеры

123X502