Программа поставок

123I713
Ассортимент
Дополнительное оснащение
Принадлежности
Розетка штекерного разъема базового модуля
Стандарт/сертификат
IEC
Метод монтажа
Штекерная техника
Типоразмер
NZM2
Описание
Основание штекера для базовых модулей NZM...-SVE соответствующего размера
Количество полюсов
3-полюсн.
Стандартное оснащение
Винтовое соединение

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и положения
IEC/EN 60947, VDE 0660
защита от прикосновения
защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кистей рук согласно VDE 0106 часть 100
Стойкость к климатическим воздействиям
Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Температура окружающей средыТемпература окружающей среды, хранение
- 40 - + 70 °C
Эксплуатация
-25 - +70 °C
Удароустойчивость (импульс полусинуса 10 мс) согласно IEC 60068-2-27
20 (импульс полусинуса 20 мс) g
Безопасное разъединение согласно EN 61140между вспомогательными контактами и цепями главного тока
500 В перем. тока
Безопасное разъединение согласно EN 61140Между вспомогательными контактами
300 В перем. тока
установочное положение
Вертикальный и до 90° вправо/влево
Направление подвода питания
любая
Класс защиты
Устройство
IP2X (в месте подключения штекера)

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
18.75 W
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Chassis part power circuit breaker (EC002043)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Chassis part circuit breaker (ecl@ss10.0.1-27-37-04-22 [ACN955011])
Rated current In
230 A
Number of poles
3
Version as busbar adapter
No
Version as built-in device
Yes
Type of electrical connection of main circuit
Screw connection

Размеры

123X029