Программа поставок

Комплект поставки
Поворотная ручка с дрвеной муфтой, с вращающим и поворотным приводом
Удлинитель вала NZM…-XV4
Наружная предупредительная табличка/табличка с наименованием на немецком/английском
чёрно-жёлтый символ "молния"
Ассортимент
Дополнительное оснащение
Принадлежности
Комплект для сборки главного выключателя для установки на боковой стенке
Стандарт/сертификат
UL/CSA, IEC
Типоразмер
NZM2
Описание
Монтажный комплект для использования в качестве главного выключателя
Функция
Нажатие переключателя на боковой стене распределительного шкафа
Монтаж переключателя на монтажной панели
Красно/желтый для АВАРИЙНОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ
Класс защиты
IP66
UL/CSA Type 4X, Type 12
Блокировка двери
Возможность запирания в положении 0 на ручке, до 3 навесных замков
Информация по проектированию
Наружная предупредительная табличка/табличка с наименованием, крепится зажимом
Для увеличенной защиты от прикосновения со стороны подачи питания IP2X заказать защиту для пальцев рук.
приведение в действие
Приведение в действие слева
Применяемое для
NZM2(-4)
PN2(-4), N(S)2(-4)
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Handle for power circuit breaker (EC000229)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Handle for switch devices (ecl@ss10.0.1-27-37-04-14 [AKF012014])
Lockable
Yes
Colour
Red
Suitable for emergency stop
Yes
With extension shaft
Yes
Suitable for power circuit breaker
Yes
Suitable for switch disconnector
Yes

Апробации

Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.
E140305
UL Category Control No.
DIHS
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1437-01
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
IEC: IP66, UL/CSA Type 4X, 12

Размеры

123X493