Leveringsprogramma

Uitlevering
Deurkoppelingshandgreep met draai- en richtingsbediening
Asverlenging NZM…-XV4
Extra waarschuwingsplaat/indicatieplaatje in Duits/Engels
Zwart-gele bliksemschicht
Assortiment
Toebehoren
Toebehoren
Hoofdschakelaarbouwset voor inbouw in de zijwand
Norm/goedkeuring
UL/CSA, IEC
Bouwgrootte
NZM2
Beschrijving
Set voor gebruik als hoofdschakelaar
Functie
Bediening van de schakelaar via de zijwand van de schakelkast
Montage schakelaar op montageplaat
Standaard, zwart/grijs
Beschermingsgraad
IP66
UL/CSA Type 4X, Type 12
Deurvergrendeling
Afsluitbaar in de 0-stand op de greep met maximaal 3 hangsloten
Modificeerbaar ook in de I-stand
Projecteringsinformatie
Extra waarschuwingsplaat/indicatieplaatje clipmontage
Voor een verhoogde aanrakingsveiligheid aan de voedingszijde de IP2X vingeraanrakingsbeveiliging bestellen.
Bedienen
Bediening links
Toepasbaar voor
NZM2(-4)
PN2(-4), N(S)2(-4)
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Bedieningsknop voor vermogensschakelaar (EC000229)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Vermogensschakelaar, vermogensscheidingsschakelaar (LS) / Handgreep voor schakelapparaten (ecl@ss10.0.1-27-37-04-14 [AKF012014])
Met inschakelvergrendeling
Nee
Met sleutelslot
Nee
Hangslotvergrendeling
Ja
Kleur
Zwart
Geschikt voor noodstop
Nee
Met as
Ja
Geschikt voor vermogensschakelaar
Ja
Geschikt voor lastscheider
Ja
Beschermingsgraad (NEMA)
4X, 12

Goedkeuringen

Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.
E140305
UL Category Control No.
DIHS
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1437-01
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
IEC: IP66, UL/CSA Type 4X, 12

Afmetingen

123X493