Leveringsprogram

Leveringsomfang
Roterende håndtak som kan dreies og vendes
Akseforlenger NZM…-XV4
Eksternt varselskilt/typeskilt på tysk/engelsk
svart-gul lynpil
Sortiment
Tilleggsutstyr
Tilbehør
hovedbryterbyggesett med montasje i sidevegg
Norm/registrering
UL/CSA, IEC
Størrelse
NZM2
Beskrivelse
Sett til bruk som hovedbryter
Funksjon
Betjening av bryteren på koblingsskapets sidevegg
Montering av bryter på montasjeplate
Standard, svart/grå
Kapslingsklasse
IP66
UL/CSA Type 4X, Type 12
Dørlåsen
Kan låses på grepet i 0-stilling med opp til 3 hengelåser
kan også endres i I-stilling
Prosjekteringsinformasjon
Eksternt varselskilt/typeskilt med klipsfeste
For økt berøringsbeskykttelse på innmatingssiden IP2X må du bestille fingerbeskyttelse.
Aktivering
Betjening venstre
kan brukes for
NZM2(-4)
PN2(-4), N(S)2(-4)
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Håndtak for bryterapparater (EC000229)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Handle for switch devices (ecl@ss10.0.1-27-37-04-14 [AKF012014])
Med omstartsperre
Nei
With key lock
Nei
Låses med hengelås
Ja
Farge
Svart
Egnet for nødstopp
Nei
Med aksling
Ja
Egnet for effektbryter
Ja
Egnet for lastskillebryter
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA)
4X, 12

Godkjenninger

Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.
E140305
UL Category Control No.
DIHS
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1437-01
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
IEC: IP66, UL/CSA Type 4X, 12

Dimensjoner

123X493