266618 NZM4-XTVDVR
Deurkoppelingshandgreep NZM4 rood/geel
Optionele toebehoren voor de serie vermogens-automaten NZM bieden een omvangrijke hoeveelheid toepassingsmogelijkheden voor wereldwijd gebruik. De montage is flexibel en eenvoudig dankzij modulaire functiegroepen. Opmerking: compleet inclusief draaibediening en koppeldelen. Extra waarschuwingsplaat/indicatieplaatje clipmontage. Rood-geel voor NOOD-UIT. Afsluitbaar op greep en op de schakelaar met ieder maximaal 3 hangsloten. Afsluitbaar in 0-stand op draaigreep, afsluitbaar in de 0-stand op de schakelaar met maximaal 3 hangsloten. Met deurvergrendeling. Toepasbaar voor: NZM4(-4), N(S)4(-4)
Leveringsprogramma
Assortiment
Toebehoren
Toebehoren
Deurkoppelingshandgreep
Norm/goedkeuring
UL/CSA, IEC
Bouwgrootte
NZM4
Beschrijving
Deurkoppelingshandgreep voor bediening van de schakelaar door de gesloten schakelkastdeur
Functie
Rood-geel voor NOOD-UIT
Beschermingsgraad
IP66
UL/CSA Type 4X, Type 12
UL/CSA Type 4X, Type 12
Afsluitbaarheid
Afsluitbaar op greep en op de schakelaar met ieder maximaal 3 hangsloten
Met deurvergrendeling
Met deurvergrendeling
Deurvergrendeling
In afgesloten UIT niet overbrugbaar.
Wijzigbaar in niet afgesloten AAN
extern overbrugbaar met schroevendraaier
Deur kan worden geopend in UIT.
Wijzigbaar in niet afgesloten AAN
extern overbrugbaar met schroevendraaier
Deur kan worden geopend in UIT.
Projecteringsinformatie
Extra waarschuwingsplaat/indicatieplaatje clipmontage
Compleet inclusief draaiaandrijving en koppeldelen
Asverlenging bovendien nodig
Compleet inclusief draaiaandrijving en koppeldelen
Asverlenging bovendien nodig
Toepasbaar voor
NZM4(-4), N(S)4(-4)
Afsluitbaar
dubbel
aanwijzingen
Schakelaar ook 90° links/rechts horizontaal inbouwbaar, bij altijd dezelfde greeppositie.
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Bedieningsknop voor vermogensschakelaar (EC000229)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Vermogensschakelaar, vermogensscheidingsschakelaar (LS) / Handgreep voor schakelapparaten (ecl@ss10.0.1-27-37-04-14 [AKF012014])
Met inschakelvergrendeling
Nee
Met sleutelslot
Nee
Hangslotvergrendeling
Ja
Kleur
Rood
Geschikt voor noodstop
Ja
Met as
Nee
Geschikt voor vermogensschakelaar
Ja
Geschikt voor lastscheider
Ja
Beschermingsgraad (NEMA)
4X, 12
-
(Web)
-
Activa
-
Activa
-
Activa
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center