Leveringsprogram
Sortiment
Tilleggsutstyr
Tilbehør
Dørkoblingshåndtak
Norm/registrering
UL/CSA, IEC
Størrelse
NZM4
Beskrivelse
Roterende håndtak for dørkobling til betjening av bryteren med lukket kontrollpaneldør
Funksjon
Rød-gul for NØDSTOPP
Kapslingsklasse
IP66
UL/CSA Type 4X, Type 12
UL/CSA Type 4X, Type 12
Låsbarhet
kan låses på grepet og bryteren med med maks. 3 hengelåser på hver
med dørlåsen
med dørlåsen
Dørlåsen
ikke valgbar ved låst AV
kan endres hvis PÅ ikke er låst
kan velges eksternt med skrutrekker
Dør som skal åpnes er AV
kan endres hvis PÅ ikke er låst
kan velges eksternt med skrutrekker
Dør som skal åpnes er AV
Prosjekteringsinformasjon
Eksternt varselskilt/typeskilt med klipsfeste
komplett inkludert roterende drivverk og koblingsdeler
Akselforlenger er i tillegg nødvendig
komplett inkludert roterende drivverk og koblingsdeler
Akselforlenger er i tillegg nødvendig
kan brukes for
NZM4(-4), N(S)4(-4)
låsbar
dobbelt
Merknader
Bryteren kan også monteres liggende 90° mot venstre/høyre, alltid ved samme gripestilling.
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
Oppvarmingsberegningen ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Eaton leverer dataene for apparatenes varmetap.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Håndtak for bryterapparater (EC000229)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Handle for switch devices (ecl@ss10.0.1-27-37-04-14 [AKF012014])
Med omstartsperre
Nei
With key lock
Nei
Låses med hengelås
Ja
Farge
Rød
Egnet for nødstopp
Ja
Med aksling
Nei
Egnet for effektbryter
Ja
Egnet for lastskillebryter
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA)
4X, 12
-
(Web)
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center