266618 NZM4-XTVDVR
Otočná rukojeť dveřní spojky, červenožlutá, uzamykatelná, pro nouzové vypnutí
Volitelné příslušenství k řadě výkonových spínačů NZM nabízí bohaté portfolio možností využití při nasazení na celém světě. Montáž je vždy pružná a jednoduchá díky modulárním funkčním skupinám. Upozornění: Kompletní včetně otočného pohonu a spojovacích dílů. Venkovní výstražná tabulka / označovací tabulka s upevněním sponou. Červeno-žluté pro nouzové vypnutí. Uzamykatelná na rukojeti a spínači s nejvýše 3 visacími zámky. Uzamykatelná v poloze 0 na rukojeti, uzamykatelná v poloze 0 na spínači nejvýše 3 visacími zámky. S dveřním zámkem. Lze použít pro: NZM4(-4), N(S)4(-4)
Dodavatelský program
Sortiment
Příslušenství
Příslušenství
Otočná rukojeť dveřní spojky
Norma / osvědčení
UL/CSA, IEC
Konstrukční velikost
NZM4
Popis
Ovládací páka s dveřní spojkou pro ovládání spínače přes zavřené dveře rozváděčové skříně
Funkce
Červeno-žlutý pro nouzové vypnutí
Protection class
IP66
UL/CSA Type 4X, Type 12
UL/CSA Type 4X, Type 12
Locking facility
lockable on the handle on the switch using up to 3 padlocks
With door interlock
With door interlock
Door interlock
Not defeated in the locked OFF position.
Can be modified in the unlocked ON position
Can be modified such that it can be defeated from the outside using a screwdriver
Door can be opened in OFF
Can be modified in the unlocked ON position
Can be modified such that it can be defeated from the outside using a screwdriver
Door can be opened in OFF
Project planning information
External warning plate/designation label can be clipped on.
Complete including rotary drive and coupling parts
Extension shaft additionally required.
Complete including rotary drive and coupling parts
Extension shaft additionally required.
Použitelný pro
NZM4(-4), N(S)4(-4)
uzamykatelný
dvojitý
Upozornění
Circuit‐breaker can also be installed in a lying position 90 ° left/right, with the handle still in the same position.
Ověření návrhu podle ČSN EN 61439
Ověření konstrukce ČSN EN 61439
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.2 Odolnost proti korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.2 Provozní elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
Technická data podle ETIM 8.0
Low-voltage industrial components (EG000017) / Handle for power circuit breaker (EC000229)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Výkonový vypínac, výkonový rozpojovac (nízkonapetový) / Rucní páka pro spínací zarízení (ecl@ss10.0.1-27-37-04-14 [AKF012014])
With restart blockage
No
With key lock
No
Padlock locking
Yes
Colour
Red
Suitable for emergency stop
Yes
With extension shaft
No
Suitable for power circuit breaker
Yes
Suitable for switch disconnector
Yes
Degree of protection (NEMA)
4X, 12
-
(Web)
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center