Leveringsprogramma

Assortiment
Toebehoren
Toebehoren
Deurkoppelingshandgreep
Norm/goedkeuring
UL/CSA, IEC
Bouwgrootte
NZM4
Beschrijving
Deurkoppelingshandgreep voor bediening van de schakelaar door de gesloten schakelkastdeur
Functie
Standaard, zwart/grijs
Beschermingsgraad
IP66
UL/CSA Type 4X, Type 12
Afsluitbaarheid
Afsluitbaar op greep en op de schakelaar met ieder maximaal 3 hangsloten
Via greep modificeerbaar ook in de I-stand
Met deurvergrendeling
Deurvergrendeling
In afgesloten UIT en AAN niet overbrugbaar.
Wijzigbaar in niet afgesloten AAN
extern overbrugbaar met schroevendraaier
Deur kan worden geopend in UIT.
Projecteringsinformatie
Extra waarschuwingsplaat/indicatieplaatje clipmontage
Compleet inclusief draaiaandrijving en koppeldelen
Asverlenging bovendien nodig
Toepasbaar voor
NZM4(-4), N(S)4(-4)
Afsluitbaar
dubbel
aanwijzingen

Schakelaar ook 90° links/rechts horizontaal inbouwbaar, bij altijd dezelfde greeppositie.
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Bedieningsknop voor vermogensschakelaar (EC000229)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Vermogensschakelaar, vermogensscheidingsschakelaar (LS) / Handgreep voor schakelapparaten (ecl@ss10.0.1-27-37-04-14 [AKF012014])
Afsluitbaar
Ja
Kleur
Zwart
Geschikt voor noodstop
Nee
Met as
Nee
Geschikt voor vermogensschakelaar
Ja
Geschikt voor lastscheider
Ja

Goedkeuringen

Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.
E140305
UL Category Control No.
DIHS
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1437-01
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
IEC: IP66, UL/CSA Type 4X, 12

Afmetingen

123X491
123X196
123X559
Min. afstand deurkoppelingshandgreep tot draaipunt deur