Leveringsprogram

Sortiment
Tilleggsutstyr
Tilbehør
Dørkoblingshåndtak
Norm/registrering
UL/CSA, IEC
Størrelse
NZM4
Beskrivelse
Roterende håndtak for dørkobling til betjening av bryteren med lukket kontrollpaneldør
Funksjon
Standard, svart/grå
Kapslingsklasse
IP66
UL/CSA Type 4X, Type 12
Låsbarhet
kan låses på grepet og bryteren med med maks. 3 hengelåser på hver
kan endres på grepet også i I-stilling
med dørlåsen
Dørlåsen
ikke valgbar ved låst AV og PÅ
kan endres hvis PÅ ikke er låst
kan velges eksternt med skrutrekker
Dør som skal åpnes er AV
Prosjekteringsinformasjon
Eksternt varselskilt/typeskilt med klipsfeste
komplett inkludert roterende drivverk og koblingsdeler
Akselforlenger er i tillegg nødvendig
kan brukes for
NZM4(-4), N(S)4(-4)
låsbar
dobbelt
Merknader

Bryteren kan også monteres liggende 90° mot venstre/høyre, alltid ved samme gripestilling.
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
Startapparater (EG000017) / Håndtak for bryterapparater (EC000229)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Handle for switch devices (ecl@ss10.0.1-27-37-04-14 [AKF012014])
Låsbar
Ja
Farge
Svart
Egnet for nødstopp
Nei
Med aksling
Nei
Egnet for effektbryter
Ja
Egnet for lastskillebryter
Ja

Godkjenninger

Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.
E140305
UL Category Control No.
DIHS
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1437-01
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
IEC: IP66, UL/CSA Type 4X, 12

Dimensjoner

123X491
123X196
123X559
Minsteavstand roterende håndtak fra dørens dreiepunkt