Dodavatelský program

Sortiment
Příslušenství
Příslušenství
Otočná rukojeť dveřní spojky
Norma / osvědčení
UL/CSA, IEC
Konstrukční velikost
NZM4
Popis
Ovládací páka s dveřní spojkou pro ovládání spínače přes zavřené dveře rozváděčové skříně
Funkce
Standardní, černo/šedý
Protection class
IP66
UL/CSA Type 4X, Type 12
Locking facility
lockable on the handle on the switch using up to 3 padlocks
Modifiable on handle in I position as well
With door interlock
Door interlock
Not defeated in the locked OFF and ON positions
Can be modified in the unlocked ON position
Can be modified such that it can be defeated from the outside using a screwdriver
Door can be opened in OFF
Project planning information
External warning plate/designation label can be clipped on.
Complete including rotary drive and coupling parts
Extension shaft additionally required.
Použitelný pro
NZM4(-4), N(S)4(-4)
uzamykatelný
dvojitý
Upozornění

Circuit‐breaker can also be installed in a lying position 90 ° left/right, with the handle still in the same position.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Handle for power circuit breaker (EC000229)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Výkonový vypínac, výkonový rozpojovac (nízkonapetový) / Rucní páka pro spínací zarízení (ecl@ss10.0.1-27-37-04-14 [AKF012014])
Lockable
Yes
Colour
Black
Suitable for emergency stop
No
With extension shaft
No
Suitable for power circuit breaker
Yes
Suitable for switch disconnector
Yes

aprobace,

Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.
E140305
UL Category Control No.
DIHS
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1437-01
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
IEC: IP66, UL/CSA Type 4X, 12

Rozměry

123X491
123X196
123X559
Minimum door coupling rotary handle clearance from door pivot point