Delivery program

Assortiment
Toebehoren
Toebehoren
Onderspanningsafschakelspoel
Toebehoren
Onderspanningsafschakelspoelen
Norm/goedkeuring
UL/CSA, IEC
Bouwgrootte
NZM4
Beschrijving
Onderspanningsafschakelspoel niet tegelijkertijd met voorijlend hulpcontact NZM...-XHIV... of arbeidsstroomafschakelspoel NZM...-XA... inbouwbaar.
Bij uitgeschakelde onderspanningsonderbreker wordt bij het inschakelen een toevallig contact met de primaire contacten van de automaat voorkomen.
Te gebruiken bij noodstopinrichtingen in combinatie met een noodstopknop.
Onvertraagd afschakelen van vermogensautomaat NZM resp. lastscheider N bij het dalen van de stuurspanning onder 35 - 70% US.
Aansluittype
met schroefaansluiting
Hulpcontact
zonder hulpcontact
Bemessungssteuerspannung [Us]
600 V 50/60 Hz V
Toepasbaar voor
NZM4(-4), N(S)4(-4)

Technical data

Onderspanningsafschakelspoel
Nominale stuurspanning [Us ]wisselspanning [Us ]
600–600 V AC
Nominale stuurspanning [Us ]Bemessungssteuerspannung [Us]
600 V 50/60 Hz V
arbeidsbereikAfvalspanning
0.35 - 0.7 x Us
arbeidsbereikaantrekspanning [x Uc]
0.85 - 1.1
opgenomen vermogenwisselspanning opkomvermogen AC
3.6 VA
opgenomen vermogenwisselspanning houdvermogen AC
3.6 VA
opgenomen vermogengelijkspanningaantrekvermogen DC
2.5 W
opgenomen vermogengelijkspanninghoudvermogen DC
2.5 W
Maximale openingstijd (reactietijd tot openen van de hoofdcontacten)
23 ms
impulsduur
10 - 15 ms
Aansluitdiameters
eenaderig of soepel, met aderhuls
2 x (0,75 - 2,5)
1 x (0,75 - 2,5) mm2
2 x (18 - 14)
1 x (18 - 14) AWG
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Onderspanningsspoel (EC001022)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Laagspanningsschakeltechniek / Vermogensschakelaar, vermogensscheidingsschakelaar (LS) / Onderspanningsactivator (ecl@ss13-27-37-04-17 [AKF015018])
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
600 - 600 V
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
600 - 600 V
Nom. stuurspanning bij DC
0 - 0 V
Type stuurspanning
AC
Uitvoering elektrische aansluiting
Schroefaansluiting
Aantal contacten als maakcontact
0
Aantal contacten als verbreekcontact
0
Aantal contacten als wisselcontact
0
Vertraagd
No
Geschikt voor vermogensschakelaar
No
Geschikt voor lastschakelaar
Yes
Geschikt voor motorbeveiligingsschakelaar
No
Geschikt voor overbelastingsrelais
No

Approvals

Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.
E140305
UL Category Control No.
DIHS
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1437-01
North America Certification
UL listed, CSA certified