Leveringsprogram

Sortiment
Tilleggsutstyr
Tilbehør
underspenningsutløser
Tilbehør
Underspenningsutløser
Norm/registrering
UL/CSA, IEC
Størrelse
NZM4
Beskrivelse
Underspenningsutløseren må ikke monteres samtidig med forskjøvet hjelpekontakt NZM...-XHIV... eller arbeidsstrømutløser NZM...-XA...
Hvis underspenningsvern er slått av, blir kontakt med bryterens primære kontakter forhindret når den er slått på.
For bruk med nødstopputstyr koblet til nødstoppknapp.
Ikke-forsinket utkobling av effektbryter NZM eller lastbryter N hvis styrespenningen synker under 35 - 70% US.
Tilkoblingstype
med skrutilkobling
Hjelpekontakt
uten hjelpekontakt
Målestyrespenning [Us]
600 V 50/60 Hz V
kan brukes for
NZM4(-4), N(S)4(-4)

Tekniske data

Underspenningsutløser
Nominell styrespenning [Us]Vekselspenning [Us]
600-600 V AC
Nominell styrespenning [Us]Målestyrespenning [Us]
600 V 50/60 Hz V
DriftsområdeUtløsingsspenning
0.35 - 0.7 x Us
DriftsområdeOpptaksspenning [x Uc]
0.85 - 1.1
InngangseffektVekselspenning Inntrekkskraft AC
3.6 VA
InngangseffektVekselspenning Holdeeffekt AC
3.6 VA
InngangseffektLikespenningInntrekkskraft DC
2.5 W
InngangseffektLikespenningHoldeeffekt DC
2.5 W
Maksimal åpningstid (reaksjonstid til åpning av hovedkontaktene)
23 ms
Minimum kommandovarighet
10 - 15 ms
Klemmekapasitet
en-/fintrådet, med klemring
2 x (0,75 - 2,5)
1 x (0,75 - 2,5) mm2
2 x (18 - 14)
1 x (18 - 14) AWG
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Underspenningsutløser (EC001022)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Undervoltage trip (ecl@ss13-27-37-04-17 [AKF015018])
Nominell matespenning ved AC 50 Hz
600 - 600
Nominell matespenning ved AC 60 Hz
600 - 600
Nominell matespenning ved DC
0 - 0
Spenningstype for betjening
AC
Type strømtilkobling
Skrukobling
Antall NO-kontakter
0
Antall NC-kontakter
0
Antall vekselkontakter
0
Forsinket
No
Egnet for effektbryter
No
Egnet for lastbryter
Yes
Egnet for motorvernbryter
No
Egnet for overlastrelé
No

Godkjenninger

Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.
E140305
UL Category Control No.
DIHS
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1437-01
North America Certification
UL listed, CSA certified