Dodavatelský program

Sortiment
Příslušenství
Příslušenství
Podpěťová spoušť
Příslušenství
Podpěťová spoušť
Norma / osvědčení
UL/CSA, IEC
Konstrukční velikost
NZM4
Popis
Podpěťové spouště nelze instalovat současně s pomocným kontaktem s předstihem NZM...-XHIV... nebo vypínací spouští NZM...-XA...
Pokud je mechanismus podpěťové spouště vypnutý, je po zapnutí zamezeno neúmyslnému kontaktu s primárními kontakty výkonového jističe.
Pro použití u zařízení pro nouzové zastavení ve spojení s tlačítkem nouzového zastavení.
Nezpožděné odpojení jističe NZM nebo odpojovače N, když řídicí napětí klesne pod 35–70 % US.
Typ připojení
Se šroubovým připojením
Pomocné kontakty
bez pomocného kontaktu
Jmenovité řídicí napětí [Us]
600 V 50/60 Hz V
Použitelný pro
NZM4(-4), N(S)4(-4)

Technická data

Podpěťová spoušť
Jmenovité řídicí napětí [Us ]AC [Us ]
600-600 V AC
Jmenovité řídicí napětí [Us ]Jmenovité řídicí napětí [Us]
600 V 50/60 Hz V
Pracovní rozsahVypínací napětí
0.35 - 0.7 x Us
Pracovní rozsahZapínací napětí [x Uc]
0.85 - 1.1
PříkonAC Záznam AC
3.6 VA
PříkonAC Uzavírací AC
3.6 VA
PříkonDCZáznam DC
2.5 W
PříkonDCUzavírací DC
2.5 W
Maximální zpoždění při rozepnutí (doba odezvy do rozepnutí hlavních kontaktů)
23 ms
Minimum command time
10 … 15 ms
Svorkové výkony
jednovodičový / jemně slaněný vodič s dutinkou
2 x (0,75 - 2,5)
1 x (0,75 - 2,5) mm2
2 x (18 … 14)
1 x (18 … 14) AWG
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Under voltage coil (EC001022)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Undervoltage trip (ecl@ss13-27-37-04-17 [AKF015018])
Rated control supply voltage AC 50 Hz
600 - 600 V
Rated control supply voltage AC 60 Hz
600 - 600 V
Rated control supply voltage DC
0 - 0 V
Voltage type for actuating
AC
Type of electric connection
Screw connection
Number of contacts as normally open contact
0
Number of contacts as normally closed contact
0
Number of contacts as change-over contact
0
Delayed
No
Suitable for power circuit breaker
No
Suitable for off-load switch
Yes
Suitable for motor safety switch
No
Suitable for overload relay
No

aprobace,

Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.
E140305
UL Category Control No.
DIHS
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1437-01
North America Certification
UL listed, CSA certified