Программа поставок

Ассортимент
Дополнительное оснащение
Принадлежности
Расцепители минимального напряжения
Принадлежности
Расцепители минимального напряжения
Стандарт/сертификат
UL/CSA, IEC
Типоразмер
NZM4
Описание
Отключение без задержки автоматического выключателя NZM или силового разъединителя N при уменьшении управляющего напряжения ниже 35 - 70% US.
Предназначен для использования в устройствах аварийного отключения с кнопкой аварийной остановки
Если автоматический выключатель защиты от пониженного напряжения выключен, контакты включенного размыкателя не могут случайно замкнуться.
Расцепитель минимального напряжения не устанавливается одновременно с опережающим вспомогательным контактом NZM…-XHIV… или расцепителем рабочего тока NZM…-XA….
Способ подключения
с винтовым соединением
Вспомогательный контакт
без вспомогательного контакта
Номинальное управляющее напряжение [Us]
380 - 440 V 50/60 Hz В
Применяемое для
NZM4(-4), N(S)4(-4)

Технические характеристики

Расцепители минимального напряжения
Номинальное управляющее напряжение источника питания [Us]Переменное напряжение [Us]
380-440 В перем. тока
Номинальное управляющее напряжение источника питания [Us]Номинальное управляющее напряжение [Us]
380 - 440 V 50/60 Hz В
Рабочий диапазонНапряжение отпускания
0.35 - 0.7 x Us
Рабочий диапазонНапряжение натяжения [x Uc]
0.85 - 1.1
потребляемая мощностьПеременное напряжение Мощность трогания, перем. ток
3.6 VA
потребляемая мощностьПеременное напряжение Мощность удержания переменного тока
3.6 VA
потребляемая мощностьпостоянное напряжениеМощность трогания, пост. ток
2.5 W
потребляемая мощностьпостоянное напряжениеМощность удержания постоянного тока
2.5 W
Максимальное время открытия (время реакции вплоть до открытия главных контактов)
23 мс
Минимальная длительность команд
10 - 15 мс
Поперечные сечения соединения
одно-/тонкопроволочный, с оконечной муфтой
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) мм2
1 x (18 - 14)
2 x (18 - 14) AWG
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Under voltage coil (EC001022)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Undervoltage trip (ecl@ss10.0.1-27-37-04-17 [AKF015013])
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
380 - 440 V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
380 - 440 V
Rated control supply voltage Us at DC
0 - 0 V
Voltage type for actuating
AC
Type of electric connection
Screw connection
Number of contacts as normally open contact
0
Number of contacts as normally closed contact
0
Number of contacts as change-over contact
0
Delayed
No
Suitable for power circuit breaker
Yes
Suitable for off-load switch
Yes
Suitable for motor safety switch
No
Suitable for overload relay
No

Апробации

Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.
E140305
UL Category Control No.
DIHS
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1437-01
North America Certification
UL listed, CSA certified