Lieferprogramm

Grundfunktion
Antriebsköpfe
Typkenner
LS(M)-…
Sortiment
Rollenhebel
Bauform
EN 50047 Form E
Beschreibung
lang
verwendbar für
Basisgeräte LS(M)…
Hinweise
Der Antriebskopf ist um je 90° umsetzbar, um eine Anpassung an die vorgegebene Anfahrrichtung zu ermöglichen.

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
0 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+70 °C
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
Auf Anfrage
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
Nicht zutreffend.
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
Sensors (EG000026) / Antriebskopf für Positionsschalter/Scharnierschalter (EC001483)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Sensorik, sicherheitsgerichtete Sensorik / Mechanischer Schalter (Sensorik) / Antriebskopf für Positionsschalter/Scharnierschalter (ecl@ss13-27-27-06-04 [BAA083017])
Ausführung des Betätigungselements
Rollenhebel

Approbationen

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified