Dodavatelský program

Základní funkce
polohové spínače
bezpečnostní polohové spínače
Označení typu
LS(M)-…
Sortiment
Zdvihátko
Stupeň krytí
IP66, IP67
Vybavení
Základní jednotka, rozšiřitelná
Okolní teplota
-25 - +70 °C
Konstrukční typ
EN 50047 Form B
Kontakty
S = spínací kontakt
1 spínací kontakt
Ö = rozpínací kontakt
1 rozpínací kontakt
Upozornění
= bezpečnostní funkce pomocí nuceného rozpojení podle normy IEC/EN 60947-5-1
Nucené rozpínání (ZW)
ano
Barva
Kryt skříně
žlutý
Kryt
kovové provedení
Typ připojení
Bezšroubové svorky
Poznámky
Cage Clamp je registrovaná ochranná známka firmy WAGO Kontakttechnik, 32432 Minden
Příslušenství pro připojení bezšroubových svorek firmy Wago: vkládací můstek, šedý, obj. č. Wago 264-402

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
IEC/EN 60947
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN/IEC 60068-2-78; vlhké teplo, cyklické dle normy ČSN/IEC 60068-2-30
Okolní teplota
-25 - +70 °C
Poloha při montáži
libovolná
Stupeň krytí
IP66, IP67
Svorkové výkonyJednožilový
1 x (0,5 - 2,5) mm2
Svorkové výkonyJemně slaněný vodič s dutinkou
1 x (0,5 - 1,5) mm2
Přesnost opakování
± 0.15 mm
Kontakty/spínací výkon
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
4000 V AC
Jmenovité izolační napětí [Ui]
400 V
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]AC-1524 V [Ie]
6 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]AC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
4 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC-13 24 V [Ie]
3 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC-13 110 V [Ie]
0.6 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC-13 220 V [Ie]
0.3 A
Spolehlivost řídicího obvodupři 24 V DC/5 mA [HF]
<10-7, < 1 výpadek na 107 sepnutí Četnost poruch
Spolehlivost řídicího obvodupři 5 V DC/1 mA [HF]
< 5 x 10-6, < 1 chyba na 5 x 106 operací Četnost poruch
Síťová frekvence
max. 400 Hz
Zkratový jmenovitý výkon podle ČSN EN 60947-5-1max. tavná pojistka
6 A gG/gL
podmíněný zkratový proud
1 kA
Mechanické proměnné
Životnost, mechanická [Spínací cykly]
8 x 106
Dotyková teplota ovládací nájezdové páky
≦ 100 °C
Mechanická otřesuvzdornost (poloviční sínusoida otřesu, 20 ms)Pomalý spínač
25 g
Frekvence používání [Spínací cykly/h]
≦ 6000
Ovládání
MechanickýOvládací síla začátek / konec zdvihu
1,0/8,0 n
MechanickýOvládací momenty ovládací hlavice
0.2 Nm
Mechanickýmax. rychlost najetí u vaček DIN
1/0,5 m/s
MechanickýPoznámky
při nájezdovém úhlu α = 0°/30°

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
6 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0.17 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+70 °C
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
Sensors (EG000026) / End switch (EC000030)
Electric engineering, automation, process control engineering / Sensor technology, safety-related sensor technology / Safety-related mechanical switch (sensor technology) / Safety position switch (Type 1) (ecl@ss13-27-27-26-01 [AKE640018])
Width sensor
31 mm
Diameter sensor
0 mm
Height of sensor
61 mm
Length of sensor
33.5 mm
Rated operation current Ie at AC-15, 24 V
6 A
Rated operation current Ie at AC-15, 125 V
6 A
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V
6 A
Rated operation current Ie at DC-13, 24 V
3 A
Rated operation current Ie at DC-13, 125 V
0.8 A
Rated operation current Ie at DC-13, 230 V
0.3 A
Switching function
Slow-action switch
Switching function latching
No
Output electronic
No
Forced opening
Yes
Number of safety auxiliary contacts
0
Number of contacts as normally closed contact
1
Number of contacts as normally open contact
1
Number of contacts as change-over contact
0
Type of interface
None
Type of interface for safety communication
None
Construction type housing
Cuboid
Housing material
Metal
Coating housing
Other
Type of control element
Plunger
Alignment of the control element
Roller cam straight
Type of electric connection
Cable entry metrical
With status indication
No
Suitable for safety functions
Yes
Explosion safety category for gas
None
Explosion safety category for dust
None
Ambient temperature during operating
-25 - 70 °C
Degree of protection (IP)
IP66/IP67
Degree of protection (NEMA)
Other

aprobace,

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
IEC: IP66, 67, UL/CSA Type 3R, 4X (indoor use only), 12, 13