Program dostaw

Funkcja podstawowa
Łącznik krańcowy
zabezpieczający łącznik krańcowy
Identyfikator typu
LS(M)-…
Asortyment
dźwignia krążkowa
Stopień ochrony
IP66, IP67
Wyposażenie
Kompletne urządzenia
Temperatura otoczenia
-25 - +70 °C
Opis
długie
Wyposażenie w styki
R = Styki rozwierne
2 R
Wskazówka
= Pewność działania dzięki wymuszonemu otwarciu zgodnie z IEC/EN 60947-5-1
Wymuszone otwarcie (ZW)
tak
Kolor
Pokrywa obudowy
żółty
Obudowa
metal
Rodzaj przyłącza
Cage-Clamp
Wskazówki
Cage-Clamp jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wago Kontakttechnik, 32432 Minden.
Akcesoria do przyłącza Cage-Clamp firmy Wago: mostek wkładany, szary, nr zam. Wago 264-402
Wskazówki
Głowicę napędową można przestawiać co 90°, w celu umożliwienia dopasowania do podanego kierunku dojazdu.

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947
Wytrzymałość klimatyczna
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78;

Wilgotne ciepło cyklicznie zgodnie z IEC 60068-2-30
Temperatura otoczenia
-25 - +70 °C
Położenie montażowe
dowolne, zgodne z wymaganiami
Stopień ochrony
IP66, IP67
Przekrój doprowadzeńprzewód pojedynczy
1 x (0,5 - 2,5) mm2
Przekrój doprowadzeńLinka z tulejką
1 x (0,5 - 1,5) mm2
powtarzalność punktu łączenia
± 0.15 mm
Tory prądowe/zdolność łączenia
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
4000 V AC
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
400 V
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Znamionowy prąd pracy [Ie]AC-1524 V [Ie]
6 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]AC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
4 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]DC-13 24 V [Ie]
3 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]DC-13 110 V [Ie]
0.6 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]DC-13 220 V [Ie]
0.3 A
Niezawodne łączenieprzy 24 V DC/5 mA [HF]
< 10-7, < 1 błąd na 107 łączeń Częstotliwość błędu
Niezawodne łączenieprzy 5 V DC/1 mA [HF]
< 5 x 10-6, < 1 błąd na 5 x 106 łączeń Częstotliwość błędu
Częstotliwość sieci
maks. 400 Hz
Odporność na zwarcie zgodnie z IEC/EN 60947-5-1Bezpiecznik topikowy
6 A gG/gL
Warunkowy prąd zwarcia
1 kA
Wielkości mechaniczne
Trwałość, mechaniczna [cykle łączenia]
8 x 106
Wytrymałość udarowa mechaniczna (w czasie trwania udaru półsinus 20 ms)Pełazający element łączący
25 g
Maksymalna częstotliwość zadziałań [cykle łączenia/godz.]
≦ 6000
Napęd
mechanicznySiła uruchamiająca na początku/końcu podnoszenia
1,0/8,0 N E t
mechanicznyMomenty uruchomienia napędów obrotowych
0.2 Nm
mechanicznymaks. prędkość posuwu przy krzywce DIN
1 m/s
mechanicznyWskazówki
przy kącie posuwu α = 30°/45°

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
6 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0.17 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+70 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Sensors (EG000026) / End switch (EC000030)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Czujniki binarne, czujniki bezpieczeństwa, technika pomiarowa produkcyjna / Czujnik położenia bezpieczeństwa / Czujnik położenia bezpieczeństwa pojedynczy (ecl@ss10.0.1-27-27-26-01 [AKE640013])
Szerokość czujnika
31
Średnica czujnika
0
Wysokość czujnika
61
Length of sensor
33.5
Rated operation current Ie at AC-15, 24 V
6
Rated operation current Ie at AC-15, 125 V
6
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V
6
Rated operation current Ie at DC-13, 24 V
3
Rated operation current Ie at DC-13, 125 V
0.8
Rated operation current Ie at DC-13, 230 V
0.3
Funkcja przełączająca
Slow-action switch
Switching function latching
Nie
Output electronic
Nie
Forced opening
Tak
Number of safety auxiliary contacts
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
0
Liczba styków przełącznych
0
Rodzaj interfejsu
Brak
Type of interface for safety communication
Brak
Construction type housing
Cuboid
Materiał obudowy
Metal
Coating housing
Inne
Type of control element
Square roller lever
Alignment of the control element
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Cable entry metrical
With status indication
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 70
Stopień ochrony (IP)
IP66/IP67
Stopień ochrony (NEMA)
Inne

Aprobaty

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
IEC: IP66, 67, UL/CSA Type 3R, 4X (indoor use only), 12, 13