Delivery program

Basisfunctie
Eindschakelaars
Veiligheidseindschakelaar
Typekenner
LS(M)-…
Assortiment
Rolhefboom
beschermingsgraad
IP66, IP67
uitrusting
Complete apparatuur
Omgevingstemperatuur
-25 - +70 °C
Beschrijving
Lang
Contacten
V = verbreekcontact
2 V
Aanwijzingen
= Veiligheidsfunctie, via dwangmatig openen conform IEC/EN 60947-5-1
Dwangmatig openen (ZW)
ja
kleur
Kastdeksel
geel
Kast
Metaal
aansluittypen
Cage Clamp
Aanwijzingen
Cage Clamp is een gedeponeerd handelsmerk van Wago Kontakttechnik GmbH, 32432 Minden
Toebehoren en bedieningsgereedschap voor de Cage-Clamp aansluiting van de firma Wago:inlegbrug, grijs, Wago-bestelnr. 264-402
aanwijzingen
De aandrijfkop kan met 90° worden verdraaid, om aanpassing aan de aanlooprichting mogelijk te maken.

Technical data

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78; vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30.
Omgevingstemperatuur
-25 - +70 °C
inbouwpositie
willekeurig
beschermingsgraad
IP66, IP67
AansluitdiametersEenaderig
1 x (0.5 - 2.5) mm2
AansluitdiametersSoepel met adereindhuls
1 x (0.5 - 1.5) mm2
Herhalingsnauwkeurigheid
0.15 mm
Stroombanen/schakelvermogen
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]
4000 V AC
nom. isolatiespanning [Ui]
400 V
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]AC-1524 V [Ie ]
6 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]AC-15380 V 400 V 415 V [Ie ]
4 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]DC-1324 V [Ie ]
3 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]DC-13110 V [Ie ]
0.6 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]DC-13220 V [Ie ]
0.3 A
foutschakelzekerheidbij 24 V DC/5 mA [HF ]
< 10-7, < 1 uitval per 107 schakelingen aantal fouten
foutschakelzekerheidbij 5 V DC/1 mA [HF ]
< 5 x 10-6, < 1 uitval per 5 x 106 schakelingen aantal fouten
Netfrequentie
max. 400 Hz
kortsluitvastheid conform IEC/EN 60947-5-1max. smeltzekering
6 A gG/gL
Voorwaardelijke kortsluitstroom
1 kA
Mechanische specificaties
levensduur, mechanisch [schakelingen]
8 x 106
schokbestendigheid (halfsinusstoot 20 ms)contacten
25 g
bedieningsfrequentie [schakelingen/h]
≦ 6000
Bediening
MechanischBedieningskracht slagbegin/-einde
1,0/8,0 N E T
Mechanischbedieningsmoment draaiaandrijving
0.2 Nm
MechanischMax. aanloopsnelheid bij DIN-nokken
1 m/s
MechanischAanwijzingen
bij bedieningshoek α = 30°/45°

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
6 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0.17 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Sensors (EG000026) / Eindschakelaar (EC000030)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Binaire sensoren, veiligheidsgerichte sensoren, productiemeettechniek / Veiligheidsgerichte positieschakelaar / Veiligheidsgerichte afzonderlijke positieschakelaar (ecl@ss13-27-27-26-01 [AKE640018])
Breedte sensor
31 mm
Diameter sensor
0 mm
Hoogte van de sensor
61 mm
Lengte sensor
33.5 mm
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 24 V
6 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V
6 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
6 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 24 V
3 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V
0.8 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V
0.3 A
Schakelfunctie
Gedwongen contact (niet momentgerelateerd)
Schakelfunctie vergrendelend
No
Uitgang elektronisch
No
Gedwongen openend
Yes
Aantal veiligheidshulpcontacten
0
Aantal contacten als verbreekcontact
2
Aantal contacten als maakcontact
0
Aantal contacten als wisselcontact
0
Uitvoering van de interface
Geen
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie
Geen
Bouwvorm behuizing
Kubus
Materiaal behuizing
Metaal
Coating behuizing
Overig
Uitvoering van het bedieningselement
Haakse rolhefboom
Uitlijning van het bedieningselement
Overig
Uitvoering elektrische aansluiting
Kabelinvoer metrisch
Met status-indicatie
No
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Yes
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
-25 - 70 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP66/IP67
Beschermingsgraad (NEMA)
Overig

Approvals

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
IEC: IP66, 67, UL/CSA Type 3R, 4X (indoor use only), 12, 13